Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
압력계 Cerabar PMP63B – 제품 사진

Cerabar PMP63B – 디지털 압력계

정밀한 정수압 레벨, 절대압 및 게이지 압력 측정

PMP63B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    Standard:
    -40°C…125°C (-40°F…257°C)
    Diaphragm seal:
    -70°C...250°C (-94°F...482°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

  • Material process membrane

    316L
    AlloyC

  • Measuring cell

    100 mbar…100 bar
    (1.5 psi…1500 psi)
    relative/ absolute

적용 분야

Cerabar PMP63B는 액체 및 기체의 정수압 레벨, 절대압 및 게이지 압력 측정을 위한 최첨단 압력계로, 두 가지 센서 옵션을 제공합니다. Contite Technology가 적용된 금속 측정 셀은 습기 및 응축 저항성이 뛰어나 저온 프로세스 조건에 이상적입니다. 또 다른 옵션은 검증된 TempC 멤브레인이 적용된 다이어프램 씰로, 온도 변동의 영향을 크게 줄여줍니다.

Cerabar PMP63B는 견고한 위생 설계로 다음과 같은 식음료 및 생명과학 산업 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 저온 프로세스 및 저장 탱크의 정수압 레벨 측정

  • 우유나 의약품 같은 제품의 이송 시 프로세스 배관의 압력 모니터링

  • 업스트림 세포 배양 및 발효 프로세스를 위한 가압 탱크에서 정수압 레벨 및 상부압 측정

  • SIP 프로세스 중 클린 스팀 배관 압력 모니터링

장점

  • TempC 멤브레인 또는 뛰어난 응축 저항성을 갖춘 센서(Contite Technology)로 높은 측정 신뢰성과 작동 안전성 제공

  • PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA, HART를 통한 유연한 시스템 통합

  • 계기 디스플레이의 안내형 설정 시퀀스, 웹 서버 또는 SmartBlue 앱을 통한 간편한 시운전

  • Heartbeat Technology를 통한 계기 검증 및 프로세스 모니터링

  • IEC 61508에 따라 개발되어 SIL2/3 안전 애플리케이션에서 사용 가능하고 국제 방폭 인증 획득

  • Ethernet-APL 로고
    Ethernet-APL

    Ethernet-APL은 공정 산업의 요구사항을 충족하기 위해 개발된 이더넷의 물리 계층입니다.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • 혁신적인 TempC 멤브레인

    압력 및 차압 측정에서 다이어프램 씰을 사용한 최고의 정확도 및 공정 안전성을 보여줍니다.

  • SmartBlue 앱

    안전한 장소에서 모든 장치를 안정적으로 작동시키는 모습을 생각해보세요. SmartBlue 앱을 사용하면 블루투스 무선 기술을 통해 엔드레스하우저 장치를 시운전, 작동 및 유지 보수 할 수 있습니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품