ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
지속 가능한 환경 보호는 먼지와 입자 배출을 감지하고 정확하게 측정하는 데 달려 있습니다. 특히 산업 플랜트에서 발생하는 먼지 입자는 사람과 자연에 심각한 영향을 미칩니다. 실내 공기 중 입자 모니터링도 점점 더 중요해지고 있습니다. 엔드레스하우저는 소규모에서 대규모에 이르는 측정 범위와 폭넓은 가스 덕트 직경을 지원하는 종합적인 제품 포트폴리오를 통해 습식 가스 먼지 측정 같은 까다로운 측정 작업을 위한 솔루션도 제공합니다. 물론 적합성 테스트를 거친 계기와 영점 및 기준점 자동 테스트 기능이 탑재된 계기도 제공합니다. 일부 계기에서는 오염 모니터링이나 자동 정렬 같은 기능도 선택할 수 있어 엔드레스하우저 먼지 측정 계기의 뛰어난 기능을 모두 활용할 수 있습니다.
먼지 측정
조건에 따라 산란광 측정이나 투과율 측정이 먼지 농도 감지에 더 적합한 솔루션이 될 수 있습니다. 투과율 측정 원리는 입자의 빛 흡수에 의한 광선 감쇠를 기반으로 측정합니다. 산란광 측정 원리는 두 가지 옵션이 있습니다. 후방 산란은 입자에서 반사된 빛을 측정하고, 전방 산란은 입사광의 전방 방향으로 굴절 또는 회절에 의해 산란된 방사선이 측정 대상이 됩니다. 엔드레스하우저는 측정 작업의 다양한 요구사항을 최적으로 충족할 수 있도록 먼지 측정 계기에서 이 측정 원리들을 모두 지원합니다.
산란광 측정: 저농도 먼지에 적합한 선택
산란광 측정은 민감한 수신기를 통해 가스 혼합물의 입자에 의해 산란된 방사광을 감지합니다. 산란광 측정 원리는 감도가 높기 때문에 1 mg/m³ 이하의 낮은 먼지 농도에 특히 적합합니다. 시스템별 요구사항과 입자 특성에 따라 전방 산란이나 후방 산란을 이용할 수 있습니다. 두 측정 원리 모두 기체 속도, 습도, 먼지 입자 전하와 관계없이 안정적이고 반복 가능한 측정 결과를 제공합니다. 먼지 측정 계기 제조 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 자랑하는 엔드레스하우저는 전방 및 후방 산란 측정 계기를 모두 제공합니다.
투과율 측정 기술: 고농도 먼지 및 불균일 유체에서 측정 시 사용
투과율 측정 기술은 먼지 입자에 의한 빛의 감쇠를 감지합니다. 투과율 먼지 측정 계기는 중간에서 높은 먼지 농도와 큰 가스 덕트 직경에 적합하며, 배출 및 프로세스 모니터링과 실내 공기 모니터링에 사용됩니다. 측정 계기가 가스 덕트 직경 전체에 걸쳐 측정하기 때문에 입자 분포의 불균일성을 부분적으로 보정합니다. 따라서 대표성 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 계기가 가스 덕트 안으로 돌출되지 않아 유해한 프로세스 가스와 직접 접촉하지 않습니다. 옵션으로 제공되는 오염 보정 기능은 광학 표면의 점진적인 오염을 보정합니다. 측정 결과는 먼지 농도나 투과율, 흡광도 및 불투명도로 출력할 수 있습니다.
다운로드
추가 자료 살펴보기
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.