수두압 레벨계
압력 센서를 사용한 액체 어플리케이션의 연속 레벨 측정
수두압 레벨 센서는 식품, 상하수 처리 등 다양한 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에서 사용됩니다. 수두압 레벨 측정을 위한 Deltapilot 및 Waterpilot 압력 트랜스미터는 탱크나 웰에 적합한 솔루션으로 수중에서 사용하거나 대형 탱크 외부에 설치해 사용합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 수두압 레벨 기기를 확인해 보십시오.
You've viewed 8 of 32 products
Contite 센서는 수두압 레벨 측정을 위해 특별히 개발된 제품입니다. 센서와 셀 전자 장치가 보호되므로 Contite 센서는 수분과 응결 현상이 심한 경우에 매우 유용한 솔루션입니다. 측정 부품은 프로세스 멤브레인막과 측정 멤브레인막 사이에서 밀폐 처리됩니다. 수두압 레벨 기기는 보통 프로세스 및 환경 산업에서 사용되는 정전용량식 오일 프리 세라믹 측정 셀과 함께 사용할 수도 있습니다.
수두압 레벨 측정: 측정 원리
Contite 셀: 측정 셀이 프로세스 분리 다이어프램과 후면 분리 멤브레인막 사이에서 완벽하게 보호됩니다. 또한 응결과 유해한 기체의 영향을 전혀 받지 않습니다.
세라믹 셀: 세라믹 센서는 드라이 센서입니다. 프로세스 압력은 견고한 프로세스 분리 다이어프램에 직접 작용하여 세라믹 센서를 편향시킵니다. 세라믹 기질의 전극과 프로세스 분리 다이어프램에서 압력에 따른 정전용량 변화가 측정됩니다.
장점
- 응결에 강한 특수 Contite 측정 셀을 통해 플랜트 안전성 극대화
- Contite 셀은 온도 변화 후에도 재현성과 장기 안정성이 우수함
- 세라믹 셀은 99.9%의 초순도 세라믹으로 만들어져 화학적 호환성과 기계적 안정성이 매우 우수함
- 멤브레인막 손상 검출 기능이 통합된 견고한 세라믹 멤브레인막으로 진공 어플리케이션에도 적합