Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

신뢰할 수 있는 H2S 측정: JT33 TDLAS 가스 분석기

까다로운 애플리케이션에서 변화하는 조건을 견뎌냅니다.

JT33 gas analyzer with sample

JT33 TDLAS 가스 분석기는 실시간 연속 수소 황화물(H2S) 측정을 통해 가스 품질, 공정 제어, 자산 무결성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 차동 측정 방식은 신뢰성이 입증되어 JT33을 매우 신뢰할 수 있는 장비로 만들어줍니다. 경량 또는 중량 유체에 사용되며, 유지보수 없이 오염을 견디며 유체 변화에 빠르게 반응합니다. JT33은 현장 자동 검증 기능을 포함하며, 사용, 유지보수, 통합이 간편하여 소유 비용이 낮습니다.

주요 장점

강력하고 신뢰성 있는 – 분석기는 특허받은 차동 TDLAS 방법을 사용하여 오염물질과 가스 흐름의 변화(경량 또는 중량 흐름)에 강건한 연속적이고 실시간 H2S 측정을 제공합니다.
우수한 정확도와 재현성 – JT33의 검증된 측정 기술과 NIST 추적 가능한 공장 교정은 현장 자동 검증으로 확인된 일관된 측정 결과를 제공합니다.
고가용성과 추적 가능성 – Heartbeat Technology를 통해 분석기 상태가 24/7 모니터링됩니다. 시스템은 자동 저장된 역사 데이터, 스펙트럼 로깅, 진단 기능, 검증 보고서를 제공합니다.
최소 다운타임과 최대 수리 유연성 – 현장 수리 가능하고 교환 가능한 부품으로 재교정 없이 신속한 수리가 가능합니다. 소비품 교체량이 최소화되어 운영 가동 시간이 증가합니다.
쉬운 사용 – JT33은 직관적인 메뉴가 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 통합 웹 서버 소프트웨어를 통해 원격으로 설정 및 작동이 가능합니다.

JT33 applications in the oil & gas industry Adobe Stock

광범위한 애플리케이션 범위

JT33 가스 분석기는 검증된 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)를 사용하여 산업 프로세스에서 H2S를 안정적으로 감지합니다. 이 다목적의 견고한 분석기는 파이프라인, 플랜트 및 가스 스트림에 사용하기에 이상적입니다. 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 일관된 정확한 프로세스 측정값을 제공합니다. 천연 가스, 바이오메탄 및 이산화탄소 파이프라인에서 JT33은 부식을 방지하고 위험을 완화하여 자산의 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

탄화수소 가공 공장, LNG 공장 및 탄소 포집(CCUS) 공정에서 JT33은 가스 정제 공정을 최적화하고 CO2 품질을 보장합니다. 이 제품은 분별, 정제 및 증기 분해 과정에서 NGL, 정제 및 석유화학 가스 흐름의 자산 보호와 가스 품질을 확보합니다. 기존의 에너지 전환 애플리케이션은 물론, 새로운 에너지 전환 애플리케이션에도 JT33은 그 역할을 완벽하게 수행합니다. Endress+Hauser의 측정 솔루션은 업계에서 신뢰를 쌓아온 입증된 신뢰성을 제공합니다.

Meet gas specifications with the JT33 ©Endress+Hauser

향상된 가스 품질

가스 품질 사양에 오염물질 간섭이나 유체 흐름 변화로 인해 문제가 발생하고 계신가요? JT33이 해결해 드립니다. 경량 또는 중량 유체 흐름에서도 JT33은 이러한 조건에 영향을 받지 않고 정확한 추적 수준 H2S 측정을 제공합니다. 현장 검증된 차동 기술을 통해 신뢰할 수 있는 측정 기술, NIST 추적 가능 교정, 현장 자동 검증 기능을 갖춘 최상의 선택입니다. 결과는 무엇인가요? JT33은 최고 수준의 성능으로 가스 품질 관리 및 요금 요건을 쉽게 충족시킵니다.

JT33 TDLAS gas analyzer – optimize processes ©Endress+Hauser

최적화된 프로세스와 비용 절감

신뢰할 수 있는 H2S 측정으로 가스 프로세스를 모니터링, 제어 및 최적화하세요. 교정이 필요 없기 때문에 캐리어 가스, 광원, 납 아세테이트 테이프와 같은 소모품을 제거하여 유지보수 비용과 운영 비용(OPEX)을 절감할 수 있습니다. JT33의 설계는 시스템 통합과 현장 유지보수를 용이하게 하는 구성 유연성을 제공합니다. 자동 분석기 검증과 직관적인 인터페이스는 프로세스 효율성과 운영 가용성을 극대화합니다.

JT33 TDLAS 가스 분석기: 신뢰할 수 있는 H2S 측정

천연 가스 및 에너지 시장 애플리케이션을 위해 개발됨

JT33 safety and asset integrity Adobe Stock

최대 안전성과 자산 보호

파이프라인 부식을 방지하고 H2S의 빠르고 신뢰할 수 있는 측정으로 통제 불가능한 사고의 위험을 최소화합니다. JT33 TDLAS 가스 분석기를 신뢰하여 안전성을 높이고 자산 투자 보호를 강화할 수 있습니다. 고장 감소, 운영 비용 절감, 신뢰성 향상은 운영 안전성을 보장하며 시장에서의 지속 가능한 경쟁 우위를 제공합니다.

JT33 with Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology의 고급 진단 및 측정 알고리즘은 JT33 가스 분석기를 미래에 대비한 제품으로 만듭니다. 이 기술은 분석기 상태를 지속적으로 모니터링하고, 문제 해결을 지원하며, 필요 시 검증 보고서를 생성합니다. 특히 소유권 이전 시 사양 요구사항을 쉽게 충족시키기 위해 설계되었습니다. 이상 현상을 신속하고 신뢰성 있게 식별함으로써, 비용이 많이 드는 조기 매체 교체 및/또는 공정 중단을 방지하고 가스 공급 중단을 막을 수 있습니다.

Spotlight

/

미주

다운로드