U자형 씰 레벨 측정 애플리케이션
U자형 씰의 수위는 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터로 측정됩니다
펌프실은 중력 흐름으로 공급되는 가스의 유량을 최대 3,000 Nm³/h까지 높여 WRM, SMS, 소결 플랜트 등 다양한 가스 소비 구역으로 가스를 분배하도록 설계되었습니다.
씰: 부스터 펌프가 유지보수 중이거나 작동하지 않을 때 입구 및 출구로부터 부스터 펌프를 격리하기 위해 물을 봉수로 사용합니다.
레벨: U자형 씰의 수위는 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터로 측정되며, 레이더 레벨 트랜스미터의 피드백을 이용하여 U자형 씰에 물을 채우거나 배수할 수 있도록 워터 솔레노이드 밸브를 제어합니다.
레이더 레벨 측정 위치 변경
레이더는 수직으로 설치되었지만, 배관이 비어 있을 때 다중 반사가 발생하여 100% 값을 표시했습니다. 굴곡부 중앙을 향하도록 노즐 각도를 약간 조정하여 굴곡부 시작점에서 강한 반사가 발생하도록 했습니다.
봉수 표시 오류로 인한 폭발 위험
레이더 레벨의 오경보/오표시로 인해 부스터 펌프가 자주 정지합니다. U자형 씰이 비어 있을 경우 레이더 표시가 불안정합니다. 코크스 오븐 가스는 유독성 및 가연성 가스이므로, 밀봉수 표시가 잘못되면 CO 가스가 안전 구역으로 유입될 수 있으며 (점화 시) 폭발 위험이 있습니다.
레이더 레벨 측정 위치 변경
U자형 씰의 수위는 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터로 측정됩니다. 초기에 레이더는 똑바로 설치되었지만, U자형 씰이 비어 있을 때 파이프 내부에서 레이더의 다중 반사가 발생하여 100% 값을 나타냈습니다. 이후 굴곡부의 중앙을 향하도록 노즐 각도를 약간 변경하여 굴곡부 시작점에서 강한 반사가 일어나도록 했습니다.
문의처
저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?