Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Ethernet-APL

Ethernet-APL은 공정 산업의 요구사항을 충족하기 위해 개발된 이더넷의 물리 계층입니다.

Ethernet-APL 로고

Ethernet-APL은 기존 이더넷의 기능을 확장하여 긴 케이블 길이, 간편한 설치 및 방폭 설계와 같은 공정 산업의 엄격한 요구사항을 충족합니다.

Ethernet-APL은 이더넷의 물리 계층으로, 2선식 케이블을 통해 계측기와 같은 현장 계기에 이더넷 연결을 제공합니다. 이 제품은 10 Mbit/s의 통신 속도를 지원하며, 동일한 케이블을 통해 연결된 계기에 전원도 공급합니다. 또한 Ethernet-APL에는 방폭 지역에서 사용하기 위한 본질 안전 전원 공급 개념이 포함되어 있습니다.

공정 자동화에서 Ethernet-APL의 가능성을 살펴보세요

산업 현장에서 Ethernet-APL이 디지털 통신을 구현하고 데이터 접근성을 높이며, 미래의 요구에 대응할 수 있는 운영 환경을 구축하는 데 어떻게 활용되는지 살펴보세요.

모든 유형의 산업용 이더넷 프로토콜이나 표준 이더넷 애플리케이션을 Ethernet-APL과 결합할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 Ethernet-APL을 지원하는 최초의 기기로 PROFINET 계기를 출시했습니다. 앞으로 Modbus TCP 및 EtherNet/IP와 같은 다른 프로토콜도 지원될 예정입니다.

0 제품
정렬 기준:
필터