-
Ex 안전 지침서(XA)
Waterpilot FMX21
|
영어 버전 - 12/2020 |
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb IECEx: Ex ia IIC T6...T4 Gb
0.2%
0.1% (optional)
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F)
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi)
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP
200 m H2O
(656 ft H2O)
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Waterpilot FMX21 is a robust hydrostatic level probe featuring an oil‑free capacitive ceramic measuring cell for stable and accurate measurement results. Freely adjustable measuring ranges can be configured via HART, enabling flexible adaptation to different process requirements in drinking water, wastewater and saltwater applications. An optionally integrated temperature sensor enables simultaneous measurement of level and temperature.
Available in three versions for drinking water, wastewater and saltwater applications, Waterpilot FMX21 is supported by international explosion protection certificates, marine and drinking water approvals. It is suitable for use in a wide range of applications, including:
Deep and narrow drinking water wells and boreholes
Process and storage tanks in water and wastewater applications
Saltwater and marine tanks, e.g. ballast water tanks
Rivers, lakes and reservoirs for environmental monitoring
Robust design with an oil-free capacitive ceramic measuring cell for long‑term operation
Easy system integration and flexible parameterization via HART communication
Geometry‑independent hydrostatic level measurement, ideal for deep, narrow boreholes and wells
Compliance with international explosion protection certificates, marine approvals and drinking water certifications
Optionally integrated temperature sensor enables temperature‑compensated density correction for high measurement accuracy
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Hydrostatic level measurement
| EN | KO | ||
|
09/03/2026
|
|
|
|
|
28/11/2022
|
|
|
|
|
29/06/2016
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
09/03/2026 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
BA01605PEN_0326-00.pdf |
정수압 레벨 측정
| EN | KO | ||
|
01/11/2022
|
|
|
|
언어: |
한국어 |
|
버전: |
01/11/2022 |
|
파일 크기: |
980.9 KB |
|
파일 이름: |
KA01631PKO_0122-00.pdf |
정수압 레벨 측정
| EN | KO | ||
|
01/11/2022
|
|
|
|
언어: |
한국어 |
|
버전: |
01/11/2022 |
|
파일 크기: |
980.9 KB |
|
파일 이름: |
KA01632PKO_0122-00.pdf |
정수압 레벨 측정
| EN | KO | ||
|
28/11/2022
|
|
|
|
|
30/06/2016
|
|
|
|
|
29/06/2016
|
|
|
|
언어: |
한국어 |
|
버전: |
28/11/2022 |
|
파일 크기: |
1.6 MB |
|
파일 이름: |
KA01244PKO_0222-00.pdf |
Waterpilot
| EN | KO | ||
|
25/01/2023
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
25/01/2023 |
|
파일 크기: |
394.2 KB |
|
파일 이름: |
EA01464PEN_0122-00.pdf |
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
| EN | KO | ||
|
12/04/2012
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
12/04/2012 |
|
파일 크기: |
195.4 KB |
|
파일 이름: |
EA0028PA2_0110.pdf |
CSA Control Drawing
960008976 A
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
19/04/2017 |
|
파일 크기: |
440 KB |
|
파일 이름: |
XA01634PEN_0117.pdf |