Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

개수로 환경에서의 신뢰성 높은 유량 측정

FlexView FMA90 및 Micropilot FMR20B를 통한 규제 준수와 공정 효율성 확보

개수로 유량 측정은 폐수 처리장에서 유입수 및 방류수 유량을 모니터링하여 법적 규제를 준수하고 공정 제어를 최적화하는 데 필수적인 요소입니다. 개수로는 중력에 의해 움직이는 흐름에 의존하므로, 원폐수 및 처리수 흐름에 적합합니다. 일반적으로 위어(Weir)나 플룸(Flume) 같은 일차 구조물에 레이더 또는 초음파 레벨 센서를 설치하고, 이를 제어 장치에 연결하여 측정합니다.

개수로 유량 측정 ©Endress+Hauser

도입 효과

  • 개수로, 위어 및 배관에서의 정밀한 유량 계산

  • 사전 정의된 플룸 및 위어 공식(Q/H 표)을 이용한 간편한 구성

  • 하나의 제어 장치로 두 측정값의 합계 또는 차이를 포함하는 두 개의 독립 유량 및 적산량 계산 지원

  • 시료 채취기 및 플랜트 제어 시스템을 위한 정확한 펄스 출력

  • 두 번째 레벨 센서를 활용한 배수 현상 감지 및 보정

과제

개수로에서의 폐수 유량 측정은 유동적인 수리적 조건과 배수 영향을 비롯해 거품, 난류, 이물질과 같은 환경적 영향 등 여러 과제를 야기합니다. 기존 측정 시스템은 다양한 수로 형태에 유연하게 대응하지 못하는 경우가 많으며, 특히 하류 측 병목 현상이 발생했을 때 정확하게 보정하는 데 한계가 있습니다. 이와 더불어, 측정 지점이 여러 곳일 경우 시료 채취기나 플랜트 제어 시스템에 신뢰할 수 있는 신호를 통합하는 작업은 공정을 매우 복잡하게 만듭니다. 따라서 열악한 조건에서도 높은 정밀도와 간편한 구성, 그리고 신뢰할 수 있는 성능을 보장하는 견고하고 유연한 솔루션이 요구됩니다.

엔드레스하우저의 솔루션

FlexView FMA90은 레이더, 초음파, 정수압식은 물론 HART 및 범용 4–20 mA 타입의 모든 레벨 센서와 호환되는 다목적 제어 장치입니다. 사전 정의된 플룸 선택과 내장된 Q/H 표를 제공하여 신속하게 설정할 수 있으며, 개수로, 위어, 배관 내부의 정밀한 유량 연산 결과를 제공합니다. 단 한 대의 장치로 두 개의 독립된 유량 및 적산값 계산을 처리할 수 있어, 다지점 모니터링에 이상적입니다. 특히 보조 레벨 센서를 연동한 고성능 배수 감지 및 보정 기능 덕분에, 까다로운 조건에서도 높은 정확도를 유지합니다. FlexView FMA90은 현장 외함형, DIN 레일형, 패널 매립형 등 다양한 하우징 옵션을 지원하여, 폐수 처리장 내 원활한 설치와 안정적인 구동을 보장합니다.