혁신적인 TempC 멤브레인
압력 및 차압 측정에서 다이어프램 씰을 사용한 최고의 정확도 및 공정 안전성을 보여줍니다.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B is a high-precision differential pressure transmitter with metal sensor for accurate hydrostatic level and differential pressure measurement in liquids and gases. It is available with diaphragm seals on one or both sides, and capillaries further enhance its adaptability across a wide range of applications. The integrated TempC Membrane ensures reliable measurements by effectively compensating for temperature fluctuations.
With its hygienic design and compliance with industry standards, Deltabar PMD63B is ideally suited for applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries. Typical use cases include:
Hydrostatic level measurement in pressurized process tanks under high static pressure and small differential pressure
Filter monitoring and differential pressure measurement with reliable detection of pressure drops and blockages, even under high static load and with minimal differential pressure
Flexible system integration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA and HART
Easy commissioning with guided setup sequences on device display, via web server or SmartBlue app
Device verification and process monitoring possible with Heartbeat Technology
Developed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications and certified with international explosion protection
Compliant with industry standards
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
|
영어 버전 - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.6 MB |
|
파일 이름: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
|
영어 버전 - 02/2026 |
Differential pressure measurement 4-20 mA analog
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.2 MB |
|
파일 이름: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.6 MB |
|
파일 이름: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.2 MB |
|
파일 이름: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.8 MB |
|
파일 이름: |
BA02551PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.4 MB |
|
파일 이름: |
BA02553PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20mA HART
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
2.5 MB |
|
파일 이름: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
1.2 MB |
|
파일 이름: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
1.2 MB |
|
파일 이름: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
차압 측정
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | KO | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
언어: |
한국어 |
|
버전: |
18/02/2026 |
|
파일 크기: |
1.7 MB |
|
파일 이름: |
KA01779PKO_0225-00.pdf |