사양 정보
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Material process membrane
Measuring cell
10 mbar...40 bar (0.15...580 psi)
적용 분야
Deltabar PMD55는 압전 저항 센서와 용접된 금속 멤브레인이 장착된 차압계로, 일반적으로 액체, 증기 및 기체의 차압을 연속 측정하기 위한 프로세스나 환경 어플리케이션에서 사용됩니다. 측정 범위를 조정할 수 있는 신속한 설정으로 시운전이 간단하고 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 IEC 61508 / IEC 61511에 따라 SIL2를 충족합니다.
액체의 레벨, 체적 또는 질량 측정, 필터 및 펌프의 차압 모니터링, 유량 측정 소자와 함께 기체, 증기 및 액체의 유량 측정(체적 또는 질량 유량).
프로세스 연결부: 나사
프로세스 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
측정 범위: 0.5mbar ~ 40bar (0.0072 ~ 600psi)
정확성: ±0.1%, "백금" ±0.075% (옵션)
국제 방폭 인증, SIL
장점
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 로컬 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전
메인 전자 장치의 전자 스위치를 활용하여 고압/저압이 변화하는 도입관에 간편하게 적용 가능
컴팩트한 디자인과 모듈식 설계로 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체 가능
프로세스 압력(최대 SIL2), IEC 61508 및 IEC 61511로 인증됨
산업 및 어플리케이션을 위한 다양한 승인을 획득하여 전세계에서 사용 가능
Loading alternative products
성공 사례
냉각수 시스템을 위한 고품질 계기
Torishima는 제품의 품질과 성능을 높이기 위해 엔드레스하우저의 계기를 사용하여 중동 지역 고객에게 공급하는 대규모 냉각수 시스템을 설계 및 제작합니다.
전체 글 읽기
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Characteristic
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms Compact size Modular transmitter Long-term stability
Supply voltage
4...20 mA HART 11,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Long term stability
0.05% of URL/ year 0.13% of URL/ 5 years 0.23% of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
10 mbar...40 bar (0.15...580 psi)
Smallest calibratable span
Max. overpressure limit
on one side: 160 bar (2300 psi)
Material process membrane
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Characteristic / Application
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms Compact size Modular transmitter Long-term stability
Supply / Communication
4...20mA HART: 11,5...45V DC Ex ia: 11,5...30V DC
Long term stability
0,05% of URL/year 0,125% of URL/5 years
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Communication
4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 AD2000
Options
4-line digital display Aluminium housing
Application limits
Measuring cell: Metal welded
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms Compact size Modular transmitter Long-term stability
Max. process pressure
10 mbar...40 bar (0.15...580 psi)
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
Material certificates
NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms Compact size Modular transmitter Long-term stability
Max. process pressure
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
Material certificates
NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1
Product headline
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms Compact size Modular transmitter Long-term stability
Max. process pressure
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Medium temperature range
Temperature gradient from pressure piping
Hazardous area approvals
ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS
Material certificates
NACE MR0103 NACE MR0175 EN10204-3.1
최다 다운로드
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5
EN
KO
BG CS DE ES FR HU IT JA PL PT RU SK SV ZH
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00382PEN_2122-00.pdf
TI Deltabar M PMD55
Differential pressure measurement
HART, PA, FF
EN
KO
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
01/04/2024
22/09/2021
16/04/2019
13/12/2016
13/07/2016
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
TI00434PEN_2324-00.pdf
151 설명서
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN
KO
독일어 French 폴란드어 러시아어 중국어
20/03/2007
언어:
영어
버전:
20/03/2007
파일 크기:
3.8 MB
파일 이름:
TI425PEN_1007.pdf
Differential pressure measurement HART, PA, FF
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/04/2024
22/09/2021
16/04/2019
13/12/2016
13/07/2016
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
TI00434PEN_2324-00.pdf
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter
EN
KO
독일어 French 폴란드어 러시아어 중국어
12/10/2007
언어:
영어
버전:
12/10/2007
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
TI422PEN_1007.pdf
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
3.3 MB
파일 이름:
BA00383PEN_0922-00.pdf
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB 50/5
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 French 헝가리어 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 슬로바키아어 스웨덴어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA00382PEN_2122-00.pdf
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
언어:
영어
버전:
01/08/2024
파일 크기:
13.8 MB
파일 이름:
BA00384PEN_0922-00.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
26/01/2012
언어:
한국어
버전:
30/09/2021
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
KA01027PKO_1821-00.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
26/01/2012
언어:
한국어
버전:
30/09/2021
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
KA01028PKO_0621-00.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
26/01/2012
언어:
한국어
버전:
30/09/2021
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
KA01029PKO_0621-00.pdf
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
언어:
영어
버전:
22/06/2015
파일 크기:
282.8 KB
파일 이름:
EA01131PA2_0115.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover F30/31/34 Alu, gasket
Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket
Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket
Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Plug 3-pole, M12, PA, gasket
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE
Cable gland M20 Metal, gasket
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Plug valve, F30/F31, seal NBR
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M
Mounting set flange PMD55, PN160, SS
Mounting set flangePMD55,PN160,SSPTFE
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.
Cutting ring screw (Ermeto 12S)
Mounting set PMD55, 7/16-20UNF
Adapter plate PMD55, 7/16-20UNF
Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.
Mounting bracket heavy-duty, M10
Mounting bracket standard, M10
Screw set M10x14,VA,4pcs.
Mounting bracket heavy-duty, 7/16-20UNF
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF
Adapt_plate+Screw_7/16UNFx1/2_SS
Adapt_plate +Screw_M10 x 14_SS
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용