Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Boiler, feedwater ©Endress+Hauser

보일러 효율성 및 급수 제어

개요

프로세스 및 운영 최적화

난방 및 냉방 시스템은 일상 운영에 꼭 필요한 편의 시설입니다. 다른 유틸리티와 마찬가지로 냉/난방 효율성 수준을 측정하여 비용과 에너지를 절약할 수 있습니다. 새로운 건물의 복잡성, 더욱 엄격한 법률 및 규정, 냉/난방 시스템의 변화하는 요구 사항은 공장 작업자가 반드시 해결해야 할 도전 과제입니다. 스마트 에너지 솔루션을 통해 작업자는 제조 프로세스를 최적화하고 효율적인 운영을 보장할 수 있습니다.

난방 시스템 및 지역 난방

다양한 산업 분야에서 사용되는 난방 프로세스 및 기술은 쉽게 찾을 수 있습니다. 따라서 성능을 평가하고 결과를 개선하려면 맞춤형 접근 방식과 구체적인 측정값이 필요합니다.

보일러와 용광로의 경우 비효율적인 연소, 잘못된 작동 방식 또는 열악한 유지 관리 및 점검으로 인해 일반적으로 에너지 손실율이 높습니다. 이들의 효율성을 측정하면 손실을 방지하고 에너지 소비량을 최대 55%까지 줄일 수 있습니다.

연료 소비량, 공기 연소량, 연도 가스 온도 또는 열 에너지 전달률을 모니터링하면 다음을 수행할 수 있습니다. 

  • 버너의 무부하 또는 부분 부하 작동 등의 에너지 손실율을 확인하고 정량화할 수 있습니다. 
  • 보일러 효율성 및 소비량 수준을 평가하고 최적화할 수 있습니다. 
  • 유지 관리 비용 및 가동 중단 시간을 최소화합니다. 
  • 개선 조치(예: 연소 공기 예열)를 정량화합니다. 

난방 시스템 공정에는 비용을 절감하도록 개선할 수 있는 다양한 단계가 있습니다.

물 가열 장비용 계기를 사용하여 프로세스에 대한 인사이트와 투명성을 얻고 안전성을 개선합니다.

Water heating/cooling ©Endress+Hauser

냉방 시스템 및 지역 냉방

냉방은 난방보다 비용을 절약할 가능성이 더 높습니다. 많은 산업 분야에서 냉각 에너지를 생산하기 위해 전력 소비량의 약 10%를 사용하므로 에너지를 조금만 절감해도 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 

이상적인 작동 지점을 확인하기 위해서는 공급 및 수요를 개별적으로 분석해야 합니다. 이는 전기(와트) 계량기만으로는 전체 에너지 수요의 안정성을 모니터링하기에 충분하지 않다는 것을 의미합니다.

냉각수 공정 개선

산업 공정 전반에 걸쳐 냉각은 다양한 방식으로 발생합니다. 높은 효율성 목표를 달성할 수 있는 공통 영역 중 하나는 냉각수 공정입니다. 효율적인 냉각 시스템을 위해서는 효율적인 구성 요소를 포함한 수많은 요소들을 고려해야 합니다. 즉, 시스템의 구성과 작동도 고려해야 합니다. 일반적으로 냉각 시스템은 고객의 특정 요구 사항에 따라 개발됩니다.

냉각수 공정 및 전반적인 냉각 시스템을 개선하기 위해 다음과 같은 유지 관리 조치를 실행할 수 있습니다.

  • 적절한 유량과 압력을 관리합니다. 
  • 누출을 최소화합니다. 
  • 냉각탑 및 파이프에 빌드업이 축적되지 않도록 합니다. 
  • 특정 품질 매개변수가 충족되는지 확인하기 위해 물의 화학적 특성을 분석합니다. 

물 냉각 장비용 계기를 사용하여 프로세스에 대한 인사이트와 투명성을 얻고 안전성을 개선합니다.

물 냉각 장비용 계기를 사용하여 프로세스에 대한 인사이트와 투명성을 얻고 안전성을 개선합니다.

아래 양식을 채워주시면 자료 다운로드가 가능합니다.
문의하기

엔드레스하우저의 전문가와 제조 공정에서 해결해야 할 도전 과제에 대해 논의하기

엔드레스하우저의 현지 전문가가 여러분을 지원합니다.

에너지 절약에 대해 계속 알아보기