Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

정밀 계측을 통한 전략적 에너지 관리

유틸리티 소비량 모니터링을 통한 운영 최적화로 지속 가능성을 개선하는 방법

Measurement of utility processes

제조 공정에서의 에너지 최적화

공정 제어 및 산업 애플리케이션에서의 운영 효율성은 플랜트 오퍼레이터 및 엔지니어 모두에게 있어 중대한 목표입니다. 오늘날의 환경에서는 유틸리티 비용이 증가하고, 각종 환경 정책이 시행되고 있어 플랜트의 에너지 절감에 대한 관심이 다시 증가하고 있습니다. 플랜트 근무 인원은 창의적인 방식으로 에너지 절감 방안을 찾아야 하며, 동시에 안전성, 품질, 신뢰성 및 가동률을 모두 철저하게 관리할 수 있어야 합니다.

플랜트 근무 인원은 어디서나 최대한 에너지를 절약하여 운영 비용을 최소화할 수 있습니다. 그러나 이러한 인원이 플랜트에서 실제로 에너지가 얼마나 소비되는지 정확하게 알 수 있습니까? 적절한 계기를 사용해 에너지 관리 계획을 시행함으로써 이러한 문제는 물론 다른 여러가지 도전 과제도 해결할 수 있습니다.

Energy optimization at a utility plant

경쟁력 강화를 위해 운영 비용을 절감합니다.

유틸리티 모니터링을 통해 에너지 소비량을 5 ~ 15%까지 감축할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 올바른 에너지 성능 지표(EnPI)를 마련해야 한다는 문제가 있으며, 공정 최적화를 위한 적절한 조절 활동도 필요합니다.

Two workers looking up at process ©Endress+Hauser

식음료 생산에서 에너지 집약적인 주요 유틸리티 최적화

식음료 산업의 많은 공정이 전체 에너지 소비의 50% 이상을 차지합니다. 이러한 과제에는 비용 절감과 보다 효율적인 에너지 사용을 달성하기 위한 혁신적인 계측, 디지털화 및 절감 전략이 필요합니다. 프로세스 개선 및 최적화를 위한 영역을 파악하는 것으로 이 여정을 시작하세요.

미주

엔드레스하우저의 강점