증기는 다양한 산업 분야에서 중요한 열 전달 매체 역할을 하며, 생산, 유통, 활용 전반에 걸쳐 안전이 최우선으로 강조됩니다. 고온 및 고압은 잠재적인 안전 문제를 야기할 수 있으므로 보일러 레벨을 지속적으로 관리하고 수격 사고를 예방해야 합니다. 또한, 높은 품질의 급수 공급을 보장하는 것이 중요합니다.
효율적인 에너지 전달을 위한 증기
뿐만 아니라, 증기는 산업 공정에 에너지를 전달하기 위한 효율적인 수단입니다. 응축 과정 중에 증기는 잠재적 에너지를 공정으로 전달하므로 증기의 건조율이 중요한 요인이 됩니다. 증기에 습기가 있을 경우 에너지가 낭비되고 재정적 손실이 발생하므로 이를 완전히 건조하면 최적의 효율성을 달성할 수 있습니다.
증기의 가용성은 매우 중요합니다. ISO 50001, ISO 14001 등의 관련 표준을 준수하고 비효율성을 식별하고 해결하기 위해서는 보일러 및 소비 장치(예: 열 교환기)의 효율성을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
Operational efficiency in process control and industrial applications is critical. Plant personnel must uncover ways to save energy and costs while maintaining safety, quality, reliability and uptime.