요약
효율적인 촉매 성능과 안정적인 운영을 위해서는 황 회수 프로세스 전반에 걸쳐 적정 온도를 유지하는 것이 필수적입니다. 응축기, 재가열기 및 반응기에서 온도 측정을 통해 황 회수를 최적화하고, 설비 성능에 영향을 미치기 전에 편차를 감지하는 데 필요한 프로세스 정보를 확보할 수 있습니다.
이점: 신뢰성 높은 재가열기 제어를 통한 황 회수 효율 향상
24/7
모니터링
재가열기 성능 및 반응기 입구 조건
2–5 %
잠재적인 증기 에너지 소비 감소 효과
최적화된 온도 제어
0%
황 응축 위험
정상 작동 조건
과제: 최적의 반응기 입구 조건 유지
클라우스 황 회수 장치(SRU)에서는 각 촉매 반응기 단계에 들어가기 전에 프로세스 가스를 재가열해야 합니다. 효율적인 황 회수와 안정적인 설비 운영을 위해서는 적정 온도를 유지하는 것이 필수적입니다.
가스 온도가 황 이슬점 이하로 떨어지면 황이 배관 내부와 촉매 표면에 응축되어 파울링, 촉매 비활성화, 압력 강하 증가 등을 초래할 수 있습니다. 지나치게 높은 온도는 반응 평형에 부정적인 영향을 미치고, 황 수율을 감소시키며, 촉매 열화를 가속화할 수 있습니다.
따라서 재가열 프로세스 전반에 걸쳐 프로세스 안정성을 유지하고, 회수 효율을 극대화하며, 중요 자산을 보호하기 위해 신뢰성 높은 온도 데이터가 필요합니다.
엔드레스하우저의 솔루션: 핵심 제어 변수로서의 온도 측정
황 회수 장치에서 온도 측정은 단순한 모니터링 파라미터가 아니라, 재가열기의 효과적이고 효율적인 작동을 위한 주요 제어 변수(PV)입니다. 프로세스 전반에 걸쳐 정확한 측정을 통해 최적의 반응기 입구 조건을 유지하고, 열 전달 성능을 검증하며, 프로세스 편차가 황 회수 효율에 영향을 미치기 전에 미리 파악하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다. 또한 실시간 온도 모니터링은 황 침적, 열교환기 효율 저하, 촉매 비활성화와 같은 비정상적인 조건을 조기에 감지하는 데에도 도움이 됩니다.
중요 측정 포인트는 재가열기 자체에 국한되지 않고 황 회수 장치 전체에 걸쳐 중요한 프로세스 정보를 제공합니다.
- 응축기 온도 측정은 열 회수 계산, 황 회수 모니터링 그리고 원치 않는 황 이중상 또는 고체 부유 입자의 방지에 도움이 됩니다.
- 재가열기 온도 측정은 프로세스 가스로 전달되는 열에너지와 촉매 반응기로 유입되는 가스의 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 반응기 온도 측정 및 프로파일링은 촉매 성능, 열적 거동 및 촉매 잔여 수명에 대한 정보를 제공합니다.
안정적인 작동을 보장하려면 온도 측정 솔루션이 높은 정확도, 빠른 응답 속도, 견고한 프로세스 밀봉 성능을 모두 갖춰야 합니다. 정확한 입구-출구 온도 측정은 황 침적을 방지하고, 에너지 회수 계산을 지원하며, 안전하고 효율적인 작동을 유지하면서 변화하는 프로세스 조건에 신속하게 대응할 수 있도록 도와줍니다.
황 회수 장치의 재가열기 전반에 적용되는 온도 측정 솔루션
엔드레스하우저는 황 회수를 위한 종합적인 침습식 및 비침습식 온도 측정 솔루션을 제공합니다. 측정 작업에 따라 모듈형 온도계와 표면 온도 센서부터 까다로운 프로세스 조건에 맞게 설계된 특수 써모웰에 이르기까지 다양한 솔루션을 갖추고 있습니다.
재가열기 전체의 주요 위치에서 정확한 온도 측정을 통해 안정적인 온도 제어를 유지하고, 프로세스 안정성을 향상시키며, 클라우스 프로세스 전반에 걸쳐 효율적인 황 회수를 지원할 수 있습니다.
재가열기 입구 배관 및 노즐
- 업스트림 응축기 성능을 모니터링하고, 입구 배관을 따라 온도 프로파일을 파악하고, 입구 노즐에서 발생할 수 있는 황 응축 위험을 감지합니다.
- iTHERM SurfaceLine TM611은 프로세스에 영향을 주지 않고 배관을 따라 정확한 비침습식 온도 모니터링을 수행할 수 있어 열 방출 및 응축 위험을 평가하는 데 도움이 됩니다.
- 입구 노즐에는 iTHERM ModuLine TM151/TM152를 사용하여 내부식성 써모웰을 통해 신뢰성 높은 침습식 온도 측정을 수행함으로써 프로세스 가스의 정밀한 모니터링과 설비 무결성 유지를 지원할 수 있습니다.
재가열기 출구 노즐 및 HP 배관(CCP)
- 반응기 입구 조건을 확인하고, 가스 스트림의 품질을 모니터링하며, 고압 증기 시스템을 통해 전달되는 열량을 평가합니다.
- iTHERM ModuLine TM151/TM152는 출구 노즐에서 정확한 침습식 온도 측정을 제공하여 촉매 단계 이전에 프로세스 조건이 안정적인지 확인할 수 있습니다.
- HP 증기 배관에는 iTHERM SurfaceLine TM611을 사용하여 열 균형 계산 및 재가열기 효율성 평가를 위한 비침습식 온도 모니터링을 지원할 수 있습니다.
재가열기 쉘 측 및 튜브 측(CCP)
- 시동 및 작동 중 온도 변화를 추적하고, 튜브 측의 저온 지점을 파악하며, 장비 무결성 모니터링을 지속적으로 지원합니다.
- iTHERM ModuLine TM151/TM152는 까다로운 프로세스 조건에서도 견고한 센서 기술을 통해 안정적인 쉘 측 온도 측정을 지원합니다.
- iTHERM SurfaceLine TM691은 좁은 공간에서 튜브 표면 온도를 정확하게 모니터링하여 국부적인 열 전달 효율 저하를 감지하는 데 도움을 줍니다. 두 솔루션을 함께 사용하면 열 응력, 차등 팽창 위험 및 전반적인 재가열기 성능에 관한 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.