산업 배출가스 측정은 전 세계적으로 그 어느 때보다 큰 관심을 받고 있으며, 환경 보호를 위한 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 각 지역 및 국가별 규제는 끊임없이 강화되는 추세이며, 배출 허용 기준치는 점차 엄격해지고 새로운 측정 항목도 추가되고 있습니다. 에너지 흐름과 에너지원이 다각화됨에 따라, 이를 뒷받침하는 측정 및 분석 기술 또한 진화 중입니다. 엔드레스하우저는 혁신적인 기술과 검증된 측정 원리를 결합한 최신 가스 분석기 시스템 및 디지털 솔루션을 제공합니다.
솔루션 개요:
관련 분야:
물, 폐수 및 폐기물
발전
석유 및 가스 / 조선해양
식음료
하드웨어 및 소프트웨어:
가스 분석을 위한 추출식 및 현장 직접 측정식 계측기
효율적이고 경제적인 통합을 기반으로 한 완전한 시스템
취급 및 조작이 매우 간편하고 현장 설치와 시운전이 용이하며, 유지보수 필요성을 최소화한 다성분 분석기 시스템
자유롭게 구성 가능한 설계를 바탕으로 고품질의 모듈 및 구성요소를 조합하여 현장의 요구사항에 맞게 최적화할 수 있는 다양한 분석기 시스템
탄소 배출을 감축하기 위해서는 먼저 배출량을 정확하게 측정해야 합니다. 엔드레스하우저는 60년이 넘는 시간 동안 축적한 현장 경험과 산업 전문성을 바탕으로, 고객의 특수한 요구사항을 완벽히 충족하는 최적의 비즈니스 파트너로 자리매김해 왔습니다.
비용 효율적인 표준형 시스템부터 맞춤형 설계에 이르기까지, 배출가스 상시 모니터링을 위한 공정별 솔루션을 제공하며, 필요시 통합 가스 분석 시스템 설계도 제공합니다. 검증이 완료된 다양한 측정 원리를 기반으로, 각 공정에 적합한 최적의 기술 솔루션을 제안합니다.
엔드레스하우저의 혁신적인 현장 직접 측정 기술을 사용하면 측정 계기를 공정 가스가 흐르는 덕트 라인에 직접 설치할 수 있습니다. 이와 같은 솔루션은 유지보수의 필요성을 줄일뿐만 아니라, 공정 변화에 대한 응답 속도가 매우 짧다는 장점을 가지고 있습니다.
엔드레스하우저의 추출 가스 분석기는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 일부 가스 흐름이 특정 프로브를 통해 가스 덕트로부터 추출 및 처리된 다음, 일정한 조건에서 분석기 모듈로 공급됩니다. 가스 추출부터 전처리 및 분석에 이르는 전 과정은 현장의 측정 목적에 최적화되도록 설계됩니다.
투명하고 경제적인 배출가스 데이터 관리: 환경 규제와 직결된 배출가스 데이터는 연속적으로 기록되어야 하며, 최고 수준의 신뢰성을 바탕으로 검증되어야 합니다. 배출가스 관리에 대한 책임이 있는 기업은 규제 기준을 준수하고 당국에 완전한 자료를 제공해야 하므로 장기간에 걸친 정성적 평가가 필수적입니다. 엔드레스하우저는 배출가스 데이터의 상시, 모니터링 및 원격 전송 분야에서도 오랜 경험을 보유하고 있습니다.
턴키 솔루션 제공업체
가스 및 액체 분석기, 분진 모니터링, 유량 측정, 데이터 수집, 시스템 솔루션, 서비스, 압력/온도/레벨 센서에 이르기까지 모든 구성요소가 단일 공급업체에서 조달됩니다.
각 공정 특성을 고려한 맞춤형 기술 제안
부식성, 침식성 또는 가연성 가스를 포함한 다양한 산업 공정에 적용할 수 있도록 유연하게 구성 가능한 분석기 모듈을 제공합니다.
고객 요구사항에 최적화된 구성
엔드레스하우저는 다양한 측정 항목에 대응할 수 있도록 설계된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 통한 가동률 향상
모니터링 박스는 통합된 모든 장비를 실시간으로 모니터링하여 센서와 플랜트의 상태 변화를 감지하고, 이상 징후를 조기에 발견하거나 사전에 예방합니다.
효율적인 정비 계획 수립
모니터링 박스는 예측 유지보수를 지원하고 유지보수 계획을 간소화하여, 기술자가 적절한 예비 부품을 갖추고 적시에 현장에 도착할 수 있도록 지원합니다.
어디서나 함께하는 파트너
엔드레스하우저는 수십 년 동안 계획 수립 및 시운전부터 운영, 업그레이드 및 교체에 이르기까지 측정 시스템 및 플랜트 운영 전반에서 고객을 지원해 왔습니다.
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.