바이오가스를 이용한 바이오메탄 생산에서 가스망 주입, 수송 또는 바이오-LNG 액화 과정 관련 규제를 준수하려면 엄격한 품질 관리가 필요합니다. 규정 준수 및 안전한 가동을 위해서는 H₂S, 수분 이슬점, CO₂, 산소와 같은 주요 파라미터를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
많은 운영사가 배관과 장비에 미치는 불순물의 부식 영향, 감지되지 않은 습가스로 인한 가동 중단이나 플레어링, 각국의 표준 및 가스망 요건 차이 등 다양한 문제에 직면해 있습니다. 또한, 운영 비용을 최소화하고 복잡한 교정 절차를 피하면서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻어야 하는 과제도 안고 있습니다.
업그레이드 설비의 성능을 검증하고, 가스 품질 규격을 준수하며, 안전하고 효율적인 바이오메탄 프로세스를 위해 지속적이고 정확한 데이터를 얻으려면 견고한 솔루션이 필요합니다.
엔드레스하우저의 솔루션은 H₂S, 수분 이슬점, CO₂, O₂ 및 발열량 파라미터를 안정적으로 모니터링하도록 바이오메탄 품질 분석을 지속적으로 실행할 수 있는 턴키 시스템을 제공하고 있습니다. 특허를 취득한 차동 시스템을 적용한 가변 주파수 다이오드 레이저 흡수 분광법(TDLAS) 기술을 기반으로 하여 간섭 없는 고해상도 측정이 가능하며, 소모품이나 잦은 재교정이 필요하지 않습니다.
이 솔루션은 업그레이드 장치나 가스망 주입 지점 근처에 설치되어 가스 품질 기준을 준수하게 하고, 인프라를 부식으로부터 보호하며, 바이오메탄 플랜트의 안정적인 운영을 지원합니다. Netilion 및 Heartbeat Technology와 같은 통합 디지털 서비스는 유지보수 효율성을 높이고, 가동 중단 시간을 줄이며, 운영 전반에 걸쳐 생애주기 지원을 제공합니다.
가스 품질 기준을 신뢰도 높게 준수
핵심 파라미터를 지속적으로 모니터링하면서 가스망 주입 및 수송에 관한 규제 요건에 따라 바이오메탄을 관리합니다
빠르고 정확한 측정
몇 초면 결과가 도출되는 실시간 분석을 통해 프로세스 변화에 신속하게 대응하고 가동 중단 방지 가능
운영 비용 절감
소모품이 없고 현장 교정이 필요 없어 유지보수 업무, 가동 중단 시간 및 전반적인 운영 비용 감소
자산 및 인프라 보호
H₂S, 수분 및 CO₂로 인해 발생하는 부식, 장비 손상 및 배관 고장 방지
프로세스 효율 향상
안정적인 가동과 불량품 감소를 통해 생산량 향상 및 폐기물 최소화
생애주기 지원이 포함된 턴키 솔루션
엔지니어링, 설치, 시운전 및 서비스를 단일 공급업체가 담당해 보다 간단하고 안전하게 프로젝트 진행