Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

방류수 배출 모니터링 

모든 배출 지점에서 중앙 집중식 대시보드를 통해 배출 파라미터를 지속적으로 모니터링하고, 규정 준수 추적, 알림 및 감사 대비 보고 기능을 이용할 수 있습니다. 

최신식 처리 시설의 산업용 수질 모니터링

그림은 사용 가능한 해결책의 예를 보여줍니다

도시 및 산업 폐수는 처리 및 방류 방식에 관한 엄격한 규제 요건을 준수해야 합니다. 국가마다 법적 기준이 다르고 더욱 엄격해지고 있는 만큼 플랜트 운영자는 규정 준수 및 환경 보호의 균형을 잡으면서 운영 성과를 높여야 합니다.
운영 담당자는 pH, 유기물 및 영양염류 부하, 유량 등 주요 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지하고 신속하게 대응하며 규정을 준수할 수 있습니다.

이 솔루션은 Netilion Water와 연동되어 있으며, 방류수의 양, 품질 및 자산 상태를 지속적으로 원격 모니터링합니다. 운영 담당자는 여러 플랜트에 대한 데이터를 통합하여 확인하므로 작업 부담이 최소화된 상태에서 문제 발생 시 더 신속하게 대응할 수 있습니다.

통합 패널 시스템은 여러 분석용 센서와 계기를 하나의 편리하고 바로 사용할 수 있는 패널에 통합하여 작업을 간소화하고, 모니터링, 운영 및 유지보수의 효율을 높입니다.

솔루션 개요:

관련 분야:
광업, 광물 및 금속
상수, 하수 및 폐기물
식음료
화학

하드웨어 및 소프트웨어:

  • Netilion Water: 운영 대시보드, 자산 세부 정보, 고급 분석, 이벤트 및 알림
  • 방류수 모니터링: 엔드레스하우저의 액체 분석 센서를 활용한 품질 관리: 탁도, 염소, pH, ORP, 전도도, COD/TOC, 용존 산소, SAC 및 질산염. 완제품 형태의 패널, 캐비닛 및 컨테이너(예: CDP20/50)
  • 연결성 및 Edge 통합: SGC500/Edge Box – CSOL 외부 장착형/Liquiline Edge 모듈 CYY7
  • 배출 - 배출구 모니터링: 유량 측정: Promag W400/W800/유량 측정: Micropilot FMR20B + FMA90

서비스:

  • 애플리케이션 컨설팅 
  • 프로젝트 관리 
  • 기본 및 상세 엔지니어링 
  • 프로젝트 현장 서비스 
  • 문서화 및 인증 
  • 공장 및 현장 인수 테스트 
  • 서비스: 연례 교정 및 스마트 지원 

규정 미준수 위험을 줄이고 투명성과 운영 효율을 제고합니다 

Netilion Water는 배출 파라미터를 지속적으로 모니터링하고 대시보드를 통해 모든 배출 지점에 대한 데이터를 통합적으로 제공하므로 운영자가 오차를 조기에 감지하고, 규정 미준수 위험을 줄이며, 폐수 배출 기준을 준수할 수 있도록 지원합니다.

또한 Memosens Heartbeat Technology를 이용하면 계측기의 상태와 성능을 원격으로 확인할 수 있어서 운영 효율이 상승하며, 동시에 유지보수 및 교정 업무 부담을 줄여주기 때문에 더욱 신뢰도 높은 측정 결과를 얻고 규정을 준수할 수 있습니다.

패널 기반 액체 분석 시스템은 통합 패널 하나에 여러 수질 측정 기능을 결합하여 폐수 배출에 대한 안정적이고 지속적인 모니터링이 가능하게 합니다.

실시간 프로세스 데이터를 이용하면 규정 요건 준수를 입증하고, 오차를 신속하게 감지하며, 프로세스 최적화를 추진하고 운영 또는 배출 비용을 절감할 기회를 파악하는 데 도움이 됩니다. 현장에서 성능이 입증된 종합 제품 포트폴리오를 통해 각 애플리케이션에 맞는 최적의 파라미터를 설정할 수 있으며, 패널이 사전 조립 및 교정이 완료된 상태로 제공되어 설치, 시운전 및 지속적인 운영이 간단합니다.

운영 투명성 제고

중앙 집중식 대시보드를 통해 모든 배출 지점의 방류수 규모, 수질 및 자산 상태를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다

데이터 기반 최적화

과거 트렌드, 분석, 이벤트 간의 상관관계를 통해 개선 기회 모색 및 운영 시 더 나은 의사결정 가능

규정 준수

중요한 배출 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 법적 폐수 배출 기준 준수 및 허가 위반 위험 감소

폐수 처리 효율 향상

실시간 수질 측정을 이용해 프로세스 개선, 처리 또는 배출 비용 감소 지원

유지보수 및 교정 작업 간소화 

Memosens Heartbeat Technology를 통해 구현된 데이터 기반의 선제적 유지보수 방식으로 수동 개입을 줄이고 유지보수 및 교정 작업 간소화

더욱 스마트한 유지보수 계획 지원

자산 및 계측기 상태를 지속적으로 원격 모니터링하여 상태에 따라 유지보수를 진행 가능, 현장 방문 및 수동 개입 최소화

관련 제품

/

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon 다운로드
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon 다운로드

엔드레스하우저의 솔루션에 관심이 있으신가요? 엔드레스하우저의 컨설턴트가 모든 궁금증을 해결해 드립니다.

미주

다른 솔루션 알아보기