Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
Memosens Wave CAS80E는 탁월한 안정성을 지닌 실시간 측정 기기로, 화학적 산소 요구량 및 생물학적 산소 요구량(COD, BOD), 탁도, 질산염, 스펙트럼 흡수 계수(SAD) 등 다양한 수치를 하나의 계기로 계측할 수 있는 제품입니다. 따라서 측정 지점에서의 효율은 높여 주면서 비용은 절감하는 효과가 있는 제품입니다. 컴팩트한 사이즈로 취급도 편리한 Memosens Wave CAS80E 분광기는 설치가 간편하고, 유지보수도 쉬우며, 우수한 안정성을 바탕으로 통신의 방해를 받지 않습니다. 이는 탁월한 Memosens 디지털 기술 덕분입니다.
Memosens Wave CAS80E 분광기는 다음과 같은 환경에서 다양한 분석 파라미터를 계측할 수 있습니다.
식수
지표수
폐수
산업 폐수
유틸리티
장점
공정 내에서 직접 작동하여 중단 없는 실시간 계측을 보장합니다.
Memosens 디지털 기술을 적용하여 간섭을 받지 않는 신뢰할 수 있고 안정적인 통신 기능을 보장합니다.
각종 용수 및 폐수 수질 모니터링을 위해 다수의 표준 파라미터 분석 기능을 제공합니다. 탁도, 부유 분체, CODeq, BODeq, TOCeq, SAC254, 질산염, APHA-Hazen 컬러 등 사용자가 지정하는 구체적인 파라미터를 계측할 수 있습니다.
본 분광기는 기존 설치되어 있는 분석 모델을 통해 사용자의 용도에 맞게 빠르게 설정할 수 있습니다.
컴팩트한 사이즈와 가벼운 중량을 자랑하는 본 분광기 제품은 설치가 매우 쉽고 유지보수도 거의 필요하지 않아, 매우 간편한 운영을 보장합니다.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Monitoring of WWTP in- and outlet Drinking water and surface water
Installation
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell
Characteristic
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Measuring range
"Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
Measuring principle
UV/VIS absorbance at 200 to 800 nm
Design
40 mm
Material
Housing: stainless steel or titanium Windows: sapphire or quartz O-rings: EPDM
Dimension
571.4 x 40 mm 21.5 x 1.6 in
Process temperature
0 to 50°C 32 to 122 °F
Process pressure
0.5 to 10 bar abs. 7.3 to 145 psi
Temperature sensor
-20 to 60°C -4 to 140 °F
Connection
G1 and NPT 3/4"
Ingress protection
IP68
측정 원리
UV absorbance
Application
Monitoring of WWTP in- and outlet, drinking water and surface water
Characteristic
Insitu (immersion in process) Extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Measuring range
Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
Design
40 mm
Material
Housing: stainless steel or titanium Windows: sapphire or quartz O-rings: EPDM
Process temperature
0 to 50°C 32 to 122 °F
Process pressure
0.5 to 10 bar abs. 7.3 to 145 psi
Temperature sensor
-20 to 60°C -4 to 140 °F
Connection
G1 and NPT 3/4"
Ingress protection
IP68
측정 원리
UV absorbance
Characteristic
Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell UV/VIS spectrometer for measurement of TOCeq, CODeq, BODeq, SAC254, TU/TSS, Nitrate, APHA/Hazen color
Measuring method
UV/VIS Absorbance at 200 to 800 nm
Size
571.4 x 40 mm 21.5 x 1.6 in
Design
40 mm
Process temperature
0 to 50°C 32 to 122 °F
Ambient temperature
-20 to 60°C -4 to 140 °F
Process pressure
0.5 to 10 bar abs. 7.3 to 145 psi
Specials
G1, NPT3/4 IP68 (1m/3,3ft) water column with 1N KCl during 60 days
Application
Monitoring of WWTP in- and outlet Drinking water and surface water
Measuring range
Depending on the path length and the application the measuring range vary: TOCeq: 0 to 400 mg/l CODeq: 0 to 20 000 mg/l BODeq: 0 to 5000 mg/l SAC254: 0 to 1000 /m TU: 0 to 800 FAU TSS: 0 to 10 000 mg/l NO3-N: 0 to 500 mg/l APHA/Hazen: 0 to 500 Hazen
This instruction applies to following spare part kits: 71504608 Kit CA80TN High power board 71504609 Kit CA80TN Photometer CPU 71504610 Kit CA80TN Connection board photometer 71503214 Kit CA80TN Control module