키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
엔드레스하우저 전자 유량계 - Proline Promag W 400

전자 유량계
Proline Promag W 400

EN ISO 12944 부식 방지 인증 센서와 최첨단 트랜스미터로 수처리 공정에 최적화된 전자유량계

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Measuring range

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum

적용 분야

Proline Promag W 400은 양방향 측정(bidirectional measurement)이 가능하며 뛰어난 내구성과 내부식성으로 매립 또는 수중 설치하여 사용할 수 있는 것이 강점이며, 하드러버(hard rubber)와 폴리우레탄 재질의 튜브 라이너(liner), SUS316, Alloy C22 그리고 탄탈럼(tantalum) 등 다양한 재질의 측정 전극을 제공함으로써 음용수와 폐수 등 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다.
지하 매립 설치나 영구적인 수중 설치에도 Promag 400은 뛰어난 내구성으로 안정적인 측정이 가능합니다. 또한 구동부가 없는 디자인으로 압력 손실이 발생하지 않으며 유지 보수를 위한 비용 또한 최소화 할 수 있습니다.
이러한 Proline Promag W 400의 센서는 국제음용수인증(international drinking water approval)을 취득하고 있어 산업 용수에서 상하수처리에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있으며, 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 측정값 신뢰도와 적합성 검증을 수행할 수 있습니다.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications

Device properties

  • International drinking water approvals

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)

  • Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49

  • Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium

  • WLAN access

  • Integrated data logger: measured values monitoring

장점

  • 0 x DN 인렛 런으로 압력 손실 없이 일정한 정확도로 안정적인 측정 가능

  • 유연한 엔지니어링 - 고정 또는 랩 조인트 프로세스 접합부가 탑재된 센서

  • 응용 분야 적합성 – 지하 또는 수중 설치를위한 EN ISO 12944 부식 방지 기능

  • 가동부가 없어 유지/보수 비용 최소화

  • 안전한 운용 - 계기를 열 필요 없음

  • 통합 검증과 빌드업 감지 - 하트비트 기술

  • 엔드레스하우저만의 스마트한 자가 진단 기능을 통해 지속적으로 진단, 검증, 모니터링을 실시해 빌드업과 부식 발생 여부, 물리적인 손상 여부를 상시 진단해 위험 요소 사전 관리

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products