Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

디지털 플랜트 보안: 운영 보호 및 사이버 복원력 구축

시스템 간의 상호 연결성이 그 어느 때보다 높아진 지금, 운영 전반에 걸친 보안과 효율성, 그리고 완벽한 규제 준수가 요구되고 있습니다. 새로운 사이버보안 위험 노출을 최소화하면서 이러한 목표를 달성할 방법은 무엇일까요? 

계측기 앞에서 안전모를 쓰고 태블릿을 확인 중인 작업자

사이버 공격은 IT 시스템을 넘어 운영 기술까지 표젹으로 삼으며 빠르게 진화하고 있습니다. 과거 독립적으로 운영되던 현장 계기, 제어 시스템 및 네트워크의 연결성이 강화되면서, 새롭게 생성된 모든 인터페이스가 공격자의 잠재적 침입 경로가 될 수 있습니다. 이는 예기치 못한 가동 중단, 설비 파손, 안전 사고를 유발하는 새로운 위협 요인으로 작용합니다.   

사이버 공격의 위험을 넘어, 전 세계적으로 사이버보안 관련 법규와 산업 요구사항이 엄격해 지고 있습니다. IEC 62443 표준 및 NIS2 지침과 같은 규제는 플랜트 수명주기 전반에 걸쳐 보안 운영 능력을 입증해야 할 책임을 운영자에게 부과하고 있습니다.  

디지털 전환과 공정 자동화의 미래로 나아감에 따라, 보안성이 확보되고 규제를 준수하는 디지털 계측 시스템의 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 하지만 안전한 데이터 교환이 뒷받침되지 않는다면 디지털 계측 기술은 그 가치를 발휘할 수 없습니다. 현장 계기 설정부터 실시간 자가 진단 데이터 수집, 원격 지원 구현에 이르기까지, 보안 연결성은 운영 효율성과 보안 강화를 위한 근간입니다.  

사이버보안 인증서를 전달하는 모습 ©Endress+Hauser

사이버 복원력을 갖춘 플랜트 구축 요건 

복원력을 갖춘 디지털 플랜트를 운영하기 위해서는 개별 보안 도구만으로는 충분하지 않으며, 사이버보안에 대한 총체적인 접근 방식이 필요합니다. 이러한 접근 방식에는 다음 사항이 포함됩니다. 

  • 계기, 아키텍처, 워크플로 전반에 보안 내재화 보장 
  • 공인된 산업 프레임워크의 규제 준수 요구사항 충족 
  • 현장 수준의 연결성 보안 강화 
  • 신뢰할 수 있는 계기 식별 체계 및 추적성 확보 
  • 보안 중심의 수명주기 개발 및 유지보수 체계 정렬 
  • 산업 현장의 현실을 이해하고 선제적으로 대응하는 파트너와의 협업 

현대적 플랜트의 사이버보안은 기술적이면서도 조직 차원의 체계적인 관리가 요구되는 분야입니다. 끊임없이 진화하는 디지털 플랜트에서 복원력을 유지하기 위해서는 인적 자원, 프로세스, 기술 전반의 유기적인 결합과 노력이 필수적입니다. 

디지털 전환을 뒷받침하는 보안 연결성 

엔드레스하우저는 IT와 OT 환경으로의 전환에 맞게 설계된 안전하고 효율적인 무선 통신 프로토콜을 구축했습니다. 당사의 Bluetooth® 연결성은 엔지니어가 현장에서 계기와 상호작용하는 방식을 새롭게 정의합니다. Bluetooth® 보안 계층에 CPace를 도입하여 비밀번호 보안을 강화하고, 페어링 과정에서 발생할 수 있는 보안 공격을 원천 차단합니다. 

주요 장점은 다음과 같습니다: 

  • 안전한 계기 상호작용: CPace 기반의 암호화된 Bluetooth® 연결을 통해 계기 설정 및 모니터링 시 사용자 자격 증명과 계기 접근 권한을 보호합니다. 
  • 고도화된 공격에 대한 방어: 비대칭 암호화 기술을 적용하여 무선 통신 과정에서 발생할 수 있는 피싱 및 중간자 공격을 차단합니다. 
  • 유지보수 안전성 향상: 안전한 무선 접속을 통해 위험 지역이나 접근이 어려운 장소에서 물리적 개입의 필요성을 줄입니다. 
  • 인프라 구축 비용 절감: 무선 연결성은 일상적인 플랜트 운영에서 사용성과 시간 효율을 향상시키는 동시에 인프라 구축에 투입되는 노력을 줄입니다. 
  • 운영 효율성 향상: 더 빠른 워크플로를 통해 작업자의 안전을 보장하면서 가동 중단 시간을 단축합니다. 

Bluetooth®와 같이 안전한 무선 연결 기술을 활용하면 사이버보안에서 가장 취약한 지점으로 꼽히는 현장 수준의 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 동시에 효율성과 안전성을 극대화하는 디지털 워크플로를 실현할 수 있습니다. 

오늘 Bluetooth® 연결성에 대해 자세히 알아보십시오.

업계에서 검증된 Bluetooth ® 연결 기술이 현장 계기에 대한 무선 접속을 보호하고, 플랜트에 안전하고 효율적인 업무 환경을 조성하는 방법을 확인해 보십시오. 

엔드레스하우저: 산업의 안전한 디지털 전환을 위한 신뢰할 수 있는 파트너

엔드레스하우저는 1세대 디지털 센서부터 오늘날의 클라우드 연결 시스템에 이르기까지, 수십 년간 고각의 안전한 신기술 도입을 지원해 왔습니다. 당사의 사이버보안 접근 방식은 산업 요구사항, 글로벌 표준, 그리고 끊임없이 진화하는 디지털 환경에 맞춘 보안 설계 원칙에 기반을 두고 있습니다. 

국제 표준인 IEC 62443-4-1을 준수하는 공인된 보안 개발 수명주기를 채택하고 있으며, 제품 설계 초기 단계부터 보안을 내재화하여 고객을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 엔드레스하우저의 IIoT 생태계는 ISO 27001 및 ISO 27017과 같은 국제 표준을 준수하며, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 안전한 데이터 처리를 보장합니다. 

엔드레스하우저의 Bluetooth® 기술은 플랜트의 성공적인 디지털 전환을 지원합니다. 광범위한 제품 포트폴리오에 적용된 본 기술은 현장 계기부터 제어 시스템까지 안전하고 효율적인 저전력 연결을 보장하도록 설계되었습니다.  

엔드레스하우저는 단순한 계측기 공급 그 이상의 가치를 제공하고자 합니다. 안전하고 효율적인 디지털 워크플로를 통해 플랜트에 지속적인 가치를 창출하고, 스마트 보안 솔루션을 제공하기 위해 매진합니다. 

엔드레스하우저의 Bluetooth® 계기

Bluetooth® 기술이 탑재된 주요 제품을 확인해 보십시오.

/

사이버보안 관련 자주하는 질문

사이버보안을 강화하기 위한 다음 단계 시작하기

플랜트를 가장 안전하게 디지털화할 수 있는 방법을 엔드레스하우저의 전문가와 상의해 보십시오.  

미주

관련 추천 콘텐츠