적용 분야
The process transmitter Nivotester FTR525 is used in conjunction with the microwave barrier Soliwave FQR57/FDR57 for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The microwave barrier is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
장점
Simple und comfortable menu-guided operation via display and keys
Different adjustment functions (automatic or manual) with clear graphic representation of the set detection range and the current signal strength
Up to 5 different channels can be set for parallel operation of several microwave barriers which are installed in close proximity to each other
Offers functions for application analysis
Provides many adjustment possibilities such as damping, selectable switch-on and switch-off points as well as switch-on and switch-off delays
Easy installation due to compact housing for easy inline mounting on standard top-hat rail and wiring via pluggable terminal block connectors
High level of operational safety through line monitoring up to the sensor
기존 제품
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
기술 정보(TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN KO 28/10/202015/11/201816/01/2017언어:
영어
버전:
28/10/2020
파일 크기:
1 MB
파일 이름:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
사용 설명서(BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN KO 28/10/202010/12/201816/01/2017언어:
영어
버전:
28/10/2020
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN KO 28/10/202015/11/201804/07/2017언어:
영어
버전:
28/10/2020
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC언어:
영어
버전:
16/01/2017
파일 크기:
194.9 KB
파일 이름:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN KO 11/05/202112/09/201816/01/2017언어:
영어
버전:
11/05/2021
파일 크기:
447.8 KB
파일 이름:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
レベルスイッチ(液体および粉体用)
選定およびエンジニアリングガイド
언어:
일본어
버전:
23/07/2026
파일 크기:
13.9 MB
파일 이름:
CP00007FJA_1925_PointLevel_SelectionGuide.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
언어:
영어
버전:
19/02/2025
파일 크기:
13.4 MB
파일 이름:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
역량 브로셔(CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
언어:
독일어
버전:
19/02/2025
파일 크기:
13.5 MB
파일 이름:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
EU 선언
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN KO 19/03/2021언어:
영어
버전:
19/03/2021
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
EC_00690_02.21.pdf
-