Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Minicap FTC262 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC262

Designed for light bulk solids

FTC262
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
기본 제품보증 5년

신뢰할 수 있는 선택

엔드레스하우저는 장기적인 안전성과 성능에 대한 자신감을 바탕으로 Fundamental 제품군에 한해 기본 5년의 연장된 보증 서비스를 제공합니다.

문제가 발생할 경우 빠른 교체 절차와 최소한의 행정 절차를 통해 고객 여러분이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠습니다.

기본 제품보증 적용

제품 보증은 특정 조건에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트의 해당 국가 페이지에서 확인할 수 있는 현지 적용 일반 약관(GTC)을 참조하십시오.

사양 정보

  • Process temperature

    -40°C...+80°C
    (-40°F ...+176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

적용 분야

Minicap FTC262 is a simple and cost-effective rope probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6.
Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

  • Process connection: Threads

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +90psi)

  • Sensor length: 500mm (20") to 6,000mm (236")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

장점

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • High operational safety and reliability due to active build-up compensation

  • Optimized storage by simply shortening the rope probe on site

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품