Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

폴리프로필렌 생산 개선에 도움이 되는 측정 솔루션은 무엇일까요?

호모폴리머, 랜덤 코폴리머, 임팩트 코폴리머 등급 전반에 걸친 폴리프로필렌 생산의 제품 일관성 확보.

프로세스 제어와 운영 성과를 보여주는 폴리프로필렌 생산 플랜트.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

실시간 프로세스 측정을 통한 폴리프로필렌 플랜트 성능 향상 ©Endress+Hauser
실시간 프로세스 측정을 통한 폴리프로필렌 플랜트 성능 향상
프로세스 변동성

실시간 측정을 통한 폴리프로필렌 생산의 프로세스 변동성 감소

폴리프로필렌 생산은 반응 온도, 압력, 단량체 농도, 수소 주입량의 변화에 매우 민감하며, 이는 중합 속도, 분자량, 최종 용융 흐름 특성에 직접적인 영향을 미칩니다.

최적 조건에서 비교적 작은 편차만 발생하더라도 전환율이 감소하고 제품 변동성이 증가할 수 있습니다. 파일럿 규모의 폴리프로필렌 중합 프로세스에서는 다양한 운영 조건에 따라 측정된 전환율이 3.1%에서 5.82%까지 달라졌으며, 75 °C, 25 bar, 수소 2%의 최적 조합에서 가장 높은 전환율이 나타났습니다.

이러한 주요 파라미터를 실시간으로 측정하고 더욱 정밀하게 제어하면 플랜트 성능에 가시적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근의 모델링 및 제어 연구에 따르면 최적화된 프로세스 조건을 통해 폴리머 수율을 최대 10%까지 높이는 동시에 프로세스 안정성과 폴리머 일관성을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 개선은 수율을 높이고 프로세스 변동성을 줄임으로써 폴리프로필렌 생산 최적화에 직접적으로 기여합니다.

핵심 정보

최대 10%

폴리머 수율 증가 효과

최적화된 폴리프로필렌 생산 조건에서

출처: Chemical Engineering Research and Design | Journal | ScienceDirect

반응기부터 폴리프로필렌 펠릿까지 기체상 PP 생산의 프로세스 흐름도 ©Endress+Hauser
반응기부터 폴리프로필렌 펠릿까지 기체상 PP 생산의 프로세스 흐름도

PP의 기체상 중합

제품 품질 관리

이소택틱성, 용융 흐름 특성 및 등급 전환을 관리하는 데 도움이 되는 측정 항목은 무엇일까요?

폴리프로필렌 생산에서 이소택틱성, 분자량 분포 및 용융 흐름 특성은 반응기 조건에 크게 영향을 받습니다.

온도, 압력, 유량 및 레벨을 측정하면 안정적인 중합 조건을 유지하고, 수소 및 단량체 주입량을 제어하며, 등급 전환 과정에서 변동성을 최소화하는 데 필요한 프로세스 정보를 확보할 수 있습니다.

  • 프로세스 이상이 제품 품질에 영향을 미치기 전에 감지: 반응기 시스템 전반에 걸쳐 압력을 효과적으로 측정하면 막힘, 파울링 및 비정상적인 반응 거동이 생산에 영향을 미치기 전에 식별할 수 있습니다. Cerabar PMP71B는 안정적인 압력 모니터링과 통합 Heartbeat Technology 진단 기능을 제공합니다.
  • 일관된 중합 조건 안정화: 온도 측정은 생산 과정 전반에서 반응 속도와 촉매 활성을 제어하는 데 도움이 됩니다. iTHERM SurfaceLine TM611은 비침습식 측정을 통해 프로세스 이상 및 냉각 효율 저하를 신속하게 감지할 수 있습니다.
  • 실시간 물리적 특성 모니터링:Raman Rxn4는 제품 품질에 가장 중요한 미세구조 및 물리적 특성을 직접 측정합니다.
  • 정확한 반응물 주입을 통해 목표 용융 흐름 특성 유지: 프로필렌 및 수소 공급 유량의 작은 변화도 분자량 분포와 최종 제품 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. Promass F 300은 주요 반응물 스트림의 질량 유량을 측정합니다.
  • 까다로운 프로세스 조건에서 반응기 내용물 제어:Gammapilot FMG50은 비침습식 방사선 레벨 측정을 통해 정밀한 반응기 내용물 제어와 안정적인 운영을 지원합니다.
  • 폴리프로필렌 등급 전환 시 손실 감소: Inline Raman Rxn 4 분석기는 혼상 슬러리에서 여러 주요 프로세스 파라미터를 측정하여 최적의 수율과 배치 간 일관성을 보장합니다.
원심 건조

효율적인 원심 건조와 안정적인 압출 공급을 유지하는 방법은 무엇일까요?

처리량을 유지하고 폴리프로필렌 분말을 압출 프로세스로 안정적으로 이송하기 위해서는 건조기를 안정적으로 운영하는 것이 매우 중요합니다. 고형물 양, 압력 조건 및 건조기 성능의 변동은 유량 중단, 건조 효율 저하, 다운스트림 프로세스의 불안정으로 이어질 수 있습니다.
레벨, 압력, 온도 및 유량을 측정하면 건조 조건을 안정적으로 제어하고, 물질 이동을 모니터링하며, 이상을 조기에 식별할 수 있습니다.

  • 건조 프로세스 전반에서 고형물 양 관리: 고형물 양을 제어하면 프로세스 중단, 배출량 변동 및 분말 취급 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다. Micropilot FMR67B는 분말 취급 및 중간 저장 용기에서 연속 레벨 측정을 통해 건조 구간에서 원활한 물질 흐름을 지원합니다.
  • 처리량에 영향을 미치기 전에 발생 중인 건조기 유로 제한 감지: 압력 모니터링을 통해 건조 효율을 저하시킬 수 있는 축적물, 막힘 및 비정상적인 유량 조건을 식별할 수 있습니다. Cerabar PMP71B는 실시간 압력 측정 및 통합 진단 기능을 통해 프로세스 이상을 조기에 감지합니다.
  • 건조기 작동 조건 제어: 온도 편차는 건조 효율을 저하시키고 다운스트림 프로세스의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. iTHERM TM131은 연속 온도 측정을 통해 건조기 작동을 모니터링하고 변화하는 열적 조건을 감지합니다.
  • 건조기 성능을 유지하면서 세척액 사용량 최적화: 정확한 유량 측정을 통해 세척액 사용량을 최적화하고, 비정상적인 소비 패턴을 감지하며, 안정적인 건조 조건을 유지할 수 있습니다. Promag P 300은 세척액 공급 및 재순환 시스템에서 신뢰성 높은 유량 측정을 제공합니다.
  • 압출 프로세스로 안정적인 분말 이송 보장: 원심 건조기와 압출기 간의 일정한 물질 이동은 처리량과 펠릿 품질을 유지하는 데 매우 중요합니다. Micropilot FMR67B는 분말 양과 다운스트림 장비로의 공급을 안정적으로 제어할 수 있도록 지원합니다.
/
FAQ

폴리프로필렌 생산 관련 자주 묻는 질문

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주