4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Promag P는 부식성 액체와 고온 유체를 사용하는 화학 및 프로세스 어플리케이션을 위한 유량계입니다. 컴팩트한 트랜스미터가 장착된 Promag P 300은 한쪽 액세스, 원격 디스플레이, 향상된 연결 옵션 등 작동과 시스템 통합 측면에서 매우 유연합니다. 또한 하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 지속적으로 규정 준수와 프로세스 안전을 보장합니다.
압력, 밀도, 온도 및 점성에 거의 영향을 받지 않는 양방향 측정 원리
부식성 액체와 고온 유체를 사용하는 화학 및 프로세스 어플리케이션용 유량계
계기 특징
직경: 최대 DN 600 (24")
모든 일반적인 Ex 승인 획득
PTFE 또는 PFA 재질의 라이너
최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징
터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이
원격 디스플레이 사용 가능
장점
다양한 용도 – 다양한 접액부 재질
에너지 절약형 유량 측정 – 교차부 수축으로 압력 손실이 없음
유지보수 불필요 – 구동부가 없음
완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합
복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성
통합/자가 검증 – 하트비트(Heartbeat) 기술
동영상
Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템
진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
High-temperature flowmeter for process applications with a compact, easily accessible transmitter. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Liner made of PTFE or PFA. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available.
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ambient temperature range
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
DN 15 to 300 (½ to 12""): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24""): Carbon steel with protective varnish
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC; JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval