키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전자 유량계를 통한 염소 생산 신뢰성 향상

엔드레스하우저의 Proline Promag P 300을 사용해 전해 프로세스를 개선한 Olin Corporation

미국 루이지애나주 플래크민에 위치한 Olin의 염소 생산 시설에서는 전기적 간섭으로 인해 유량 측정의 신뢰성이 떨어지는 문제가 발생하자, 정확한 전자 유량계 측정값을 얻기 위해 엔드레스하우저의 제품을 선택했습니다. 플로팅 측정 기술이 적용된 Proline Promag P 300은 누설 전류 및 간섭에 대한 민감도를 줄여 측정 안정성, 프로세스 제어, 안전성 및 운영 신뢰성을 즉각적으로 개선했습니다.

엔드레스하우저의 Proline Promag P 300 ©Endress+Hauser

높은 누설 전류와 간섭에도 불구하고 Olin의 플래크민 염소 생산 시설은 Proline Promag P 300 전자 유량계를 통해 정확한 유량 측정값을 확보하고 있습니다.

모든 단계에서 안정적이고 정확한 유량 측정 보장

  • 측정 안정성, 프로세스 제어, 안전성 및 운영 신뢰성의 즉각적인 개선

  • 접지 링 제거로 비용 절감 및 누설/고장 위험 감소

  • 전기적 간섭이 발생해도 모든 단계에서 정확한 유량 데이터를 제공해 프로세스 효율성 향상

  • 불안정한 측정값과 오경보가 없어 가동 중단 감소

  • 가동 중단 감소, 내식성 향상, 측정 튜브 내 기계 부품 미사용으로 유지보수 비용 절감

계측 기술 책임자 마이클 벡(Michael Beck)의 사진

"우리는 유량계를 주문할 때 Heartbeat Technology가 적용된 제품을 선택합니다. 이를 통해 얻을 수 있는 추가적인 이점이 많기 때문입니다."

마이클 벡(Michael Beck), 계측 기술 책임자
Olin Corporation

전자 유량계 원리를 통한 문제 해결

Olin의 염소 생산 프로세스에서 유량 측정은 매우 중요합니다. 유량이 부족하면 화학 물질이 제대로 혼합되지 않아 효율이 저하되고 경보나 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 플래크민 시설은 최대 850V DC와 72,000A에 이르는 고전압 환경에서 전자 유량계를 사용할 때 지속적인 문제를 겪고 있었습니다. 누설 전류와 접지 전극 손상으로 인해 유량 측정값이 불안정하게 나타났으며, 작업자들은 임시방편에 의존해야 했고 이로 인해 효율성이 떨어지고 비용이 증가했습니다.

전자 유량계 기술로 누설 전류 위험 최소화

이러한 문제를 해결하기 위해 Olin은 엔드레스하우저와 협력하여 플로팅 측정 기술이 적용된 Proline Promag P 300 전자 유량계를 시험 도입했습니다. 이 혁신적인 제품은 기존의 접지 링이 필요 없도록 설계되어 누설 전류와 간섭에 대한 민감도를 크게 낮췄습니다. Promag P 300은 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동해 Olin이 프로세스를 최적화하고 미래를 계획하는 데 필요한 정확성, 신뢰성 및 안정성을 제공합니다.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름