IO-Link는 현장 계기(계측기, 스위치, 액추에이터 등)와 산업용 제어 시스템(PLC 등) 간에 양방향 디지털 연결을 가능하게 하는 오픈 소스 통신 프로토콜이며, 포인트-투-포인트 아키텍처를 기반으로 작동하며, IO-Link 마스터가 여러 IO-Link 계기와의 통신을 제어합니다. IO-Link는 기본 센서를 스마트 데이터 포인트로 전환하여, 기존의 단순한 체계에서 복잡함 없이 실시간 가시성과 제어 기능을 제공합니다. IO‑Link를 이용하면 표준화된 진단 및 원격 설정이 가능하므로 간단한 측정 환경을 안정적이고 예측 가능하게 유지할 수 있습니다.
IO-Link 기술의 이점
간편한 계기 통신: 소형 애플리케이션(예: 온도, 압력, 유량 또는 수위 측정)용 센서(계측기 및 스위치) 및 액추에이터에 가장 적합합니다.
우수한 비용 효과: 간단한 애플리케이션에서 수많은 현장 계기가 필요할 때 경제적인 옵션입니다.
통합 용이성: 별도의 대규모 재구성 없이도 간편하게 설정하고 기존 자동화 시스템에 통합할 수 있습니다.
진단 및 파라미터 설정: 원격 구성, 진단 및 모니터링을 통해 수동 개입을 줄이고, 가동 중단 시간을 최소화하며, 더욱 쉽게 예방 유지보수를 할 수 있습니다.
문제를 사전에 예방: 실시간 계기 데이터와 진단 정보를 확인하여 문제가 발생하기 전에 이상 징후를 파악하므로 선제적인 유지보수 관행을 정착시킬 수 있습니다.
단순하고 세분화된 구성: IO-Link는 로컬에서 간편한 연결을 지원하며, 위험을 줄여주는 구역별 분할 설계를 더 쉽게 할 수 있게 합니다.
제약용수는 의약품 제조에 꼭 필요한 원료이며, 엄격한 품질 보증과 규정 준수가 요구됩니다. IO-Link 기능을 탑재한 계측기를 이용하면 처리 및 정수 단계부터 분배 및 사용 지점에 이르기까지 전체 수처리 시스템에서 매우 중요한 프로세스 파라미터를 지속적으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 IO-Link 호환 제품군은 플랜트 규모에 관계없이 실시간 데이터 수집과 원활한 통합을 지원합니다.
확장성이 뛰어난 다양한 IO-Link 지원 프로세스 및 품질 관리 계측기를 통해 운영을 표준화하고 간소화합니다.
ASME BPE, ISPE 지침 및 전 세계 약전 규정을 완벽하게 준수합니다.
엔드레스하우저의 IO-Link 통합 지원 패키지, 산업용 이더넷 및 클라우드 연동 기능을 통해 디지털화를 간소화합니다.
가동 중단 시간을 줄이고 유지보수 주기를 최적화하는 예측형 데이터 기반 교정 전략을 도입합니다.
내 산업 분야에서 IO-Link를 최대한 활용하세요
IO-Link 기술은 이미 공장 자동화 분야에서 널리 보급되어 있습니다. 엔드레스하우저의 백서를 통해 OEM 고객과 최종 사용자 모두에게 동등하게 적용되는 프로세스 산업 분야별 활용 사례에 대해 자세히 알아보세요.
식음료 산업
이 백서에서는 저온 살균, 양조, 포장 등 식음료 분야에서 IO-Link를 활용하는 방식을 설명합니다.
엔드레스하우저의 IO-Link 기술을 선택하면 프로세스 자동화에 최적화되고 IO-Link 계기 분야에서는 보기 드문 수준의 뛰어난 품질을 경험하실 수 있습니다. 엔드레스하우저의 기술은 최신 스마트 센서 프로파일 사양을 철저히 구현해서 타사 IO-Link 마스터 및 구성 소프트웨어와 높은 수준으로 상호 운용됩니다. 또한, 요청 시 다른 시스템 구성 요소의 로컬 통합 서비스도 가능합니다.
엔드레스하우저를 선택하면 계기 수명 주기 전반에 걸쳐 다양한 서비스를 이용할 수 있으며, 엔드레스하우저의 프리미엄 제품과 동일한 고급 지원을 받을 수 있습니다. 또한 엔드레스하우저의 계기는 주요 프로세스 제어 시스템에 빠르고 간편하게 통합될 수 있으며, Siemens TIA Portal용 전체 기능 블록 라이브러리와 Rockwell Plant PAx용 포괄적인 부가 명령어 라이브러리를 갖추고 있습니다. Siemens와 Rockwell Automation의 통합에 관한 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
프로세스 자동화에서 단순 측정 지점용 엔드레스하우저 IO-Link 계기와 중요 측정 지점용 이더넷 기반 엔드레스하우저 계기를 조합해서 활용하면 디지털화의 효과를 극대화할 수 있습니다.
엔드레스하우저는 고객에게 최적의 솔루션을 제공하기 위해 IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP 계기를 엄선하여 포트폴리오를 구성했습니다.
고급 프로토콜을 이용한 IO-Link 기능 강화
IO-Link는 현장 계기 간의 효율적인 양방향 디지털 통신에 탁월하지만, 개별 센서와 기본적인 데이터 처리량으로 충분한 비교적 단순한 측정 상황과 공장 자동화에 최적화되어 있음을 알고 있어야 합니다. 대역폭이 넓거나 실시간 처리, 혹은 복잡한 작업에서는 IO-Link가 모든 요건을 충족하지 못할 수 있으므로 다른 프로토콜과 통합해야 합니다. 따라서 기본 센서에서는 간편성과 비용 효율을 위해 IO-Link를 사용하고, 복잡한 계기 및 제어 시스템에서는 더욱 강력한 프로토콜을 사용하는 하이브리드 전략을 채택하시기 바랍니다.