Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

고급 이더넷 프로토콜로 산업 프로세스 향상

디지털 혁신이 프로세스 산업을 재편하면서 안전한 실시간 데이터 전송에 대한 새로운 수요를 창출하고 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이렇게 진화하는 환경에서 어떻게 하면 효율성을 유지하면서 빠르고 안정적인 연결을 보장할 수 있을까요?

Ethernet-based Communication environments help digitize your plant

진화하는 프로세스 산업의 요구 사항

산업용 이더넷은 안정적인 연결성을 확보하는 방법에 대한 해답입니다. 이더넷-APL 및 싱글 페어 이더넷을 사용하면 가장 까다로운 환경에서도 원활한 데이터 통신이 가능하여 안정성을 보장할 수 있습니다. 산업용 이더넷을 도입하면 실시간 데이터 액세스를 확보하고 시스템 상호운용성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 지금까지 많은 프로세스 플랜트에서는 프로세스 값과 자산 데이터의 표준이 없어 어려움을 겪었습니다. 특히 펌웨어, 구성 파일, 진단과 같은 자산 데이터는 비즈니스의 확장성을 지원하기 때문에 개방형 디지털 통신이 중요한 이유입니다. PROFINET, Modbus TCP, 이더넷/IP, 이더넷-APL과 같은 프로토콜을 기반으로 하는 스마트 이더넷 디바이스는 원활한 통신을 가능하게 하여 자동화를 더욱 효율적이고 확장 가능하게 합니다. 산업이 디지털화를 향해 나아감에 따라 이더넷 기반 네트워크는 더 스마트하고, 더 연결되며, 미래에 대비한 운영을 위한 기반을 마련합니다.

이더넷 기반 통신 프로토콜의 부상

얼마 전까지만 해도 산업용 애플리케이션의 현장 수준 통합을 위한 물리적 계층으로서 이더넷의 잠재력이 주목받기 시작했습니다. 최신 연결의 중추인 이더넷은 오늘날의 스마트 제조 환경에 필수적인 고속, 저지연 데이터 전송, 원활한 시스템 통합은 물론 오류를 최소화하고 안정적인 원격 액세스를 가능하게 합니다.

식음료 산업에서는 이더넷 기반 프로토콜이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 프로토콜은 생산 공정을 정밀하게 제어하여 제품의 품질과 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 화학 산업에서도 이더넷 기반 프로토콜은 복잡한 화학 처리 장비의 통합을 용이하게 하여 정확한 데이터 전송 및 제어를 보장하는 이점을 제공합니다. 생명 과학 분야에서는 정교한 실험실 장비와 자동화 시스템을 관리하는 데 이더넷 기반 프로토콜이 사용됩니다. 이러한 프로토콜은 다양한 장치 간의 원활한 통신을 가능하게 하여 실험과 프로세스가 높은 정밀도와 신뢰성으로 수행되도록 보장합니다. PROFINET의 실시간 기능은 엄격한 제어 및 모니터링이 필요한 애플리케이션에 특히 유용합니다.

이더넷 기반 통신은 성능과 상호운용성 외에도 케이블 요구 사항을 줄이고, 인건비를 최소화하며, 리소스 사용을 최적화하여 비용 효율성을 높입니다. 또한 위험 상황을 실시간으로 모니터링하고 안전 프로토콜을 자동화하여 안전을 강화하고 규정 준수를 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 기능은 직원과 장비를 보호할 뿐만 아니라 정확한 데이터 추적 및 보고를 통해 업계 규정 준수를 지원합니다.

이더넷-APL

이더넷-APL: 연결성 및 효율성 향상

이더넷의 속도와 프로세스 자동화에 대한 특정 요구 사항을 결합하고 싶으신가요? 위험한 산업 환경에서도 빠르고 안전한 데이터 전송을 제공하는 이더넷-APL(고급 물리 계층)이 그 해답입니다. 이더넷-APL은 전체 프로세스 플랜트 수명 주기 동안 완전한 엔드투엔드 연결을 지원하여 디지털화를 한층 더 발전시킵니다.

오랫동안 산업 인프라 전반에 걸쳐 표준화가 부족했습니다. Cisco가 발표한 2024 산업 네트워크 보고서에 따르면, 업계의 최대 37%가 이 문제를 주요 관심사 중 하나로 꼽았습니다. 이것이 바로 주요 표준 단체가 엔드레스하우저와 같은 주요 산업 파트너와 협력하여 프로세스 산업의 요구 사항을 충족하는 이더넷용 고급 물리 계층을 지정한 몇 가지 이유 중 하나입니다. 이더넷-APL은 개방적이고 미래 지향적이며 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 대비할 수 있도록 설계되었습니다. 같은 조사에서 응답자의 63%는 인프라에 대한 지출을 늘렸다고 답했으며, 28%는 이미 운영의 미래 대비를 위해 이더넷에 투자하고 있다고 답했습니다.

아날로그 통신이 필드버스 기술로 혁신을 이룬 후, 이제 우리는 다음 단계의 산업용 통신으로 나아가고 있습니다. 속도, 견고성 및 상호 운용성을 갖춘 이더넷-APL은 이전의 한계를 극복하고 현장 연결에 대한 완전히 새로운 접근 방식을 제공합니다. PROFINET 및 EtherNet/IP와 같은 주요 프로토콜과 완벽하게 호환되는 이더넷-APL은 미래 지향적이며 다양한 분야에서 산업 자동화의 발전을 주도하고 있습니다. 예를 들어

이더넷-APL이 효율성, 안전, 데이터 관리를 향상시키는 방법 알아보기

이더넷-APL은 기존 이더넷의 기능을 확장하여 긴 케이블 길이, 간편한 설치, 위험 지역에 대한 본질 안전 설계 등 프로세스 산업의 까다로운 요구 사항을 충족합니다.

IO-Link in the field setup
IO-Link

IO-Link: 혁신적인 디바이스 연결성

표준화된 통신 프로토콜은 원활한 상호 운용성, 오프라인 파라미터화 및 실시간 진단을 제공하여 연결성을 향상시킵니다. IO-Link를 사용하면 디바이스를 원격으로 구성하고 모니터링할 수 있어 운영 유연성이 향상되고 수동 조정의 필요성이 줄어듭니다.

또한 다양한 필드버스 시스템과 통합할 수 있는 IO-Link는 특히 계기의 프로세스 환경과 요구사항이 다소 단순한 경우, 최신 자동화 기술로 기존 설정을 업그레이드하는 데 이상적입니다. 이더넷 기반 구조를 보완하는 옵션으로서 IO-Link는 덜 중요하다고 할 수 있는 측정 포인트에 완벽하게 적합합니다.

IO-Link가 다양한 산업을 지원하는 방법

산업 자동화를 위한 IO-Link의 이점 살펴보기

플랜트 또는 스키드의 수명 주기 동안 장비는 간편한 설치, 효율적인 운영 및 지능형 최적화와 같은 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 도전과제에 대해 IO-Link를 통한 디지털화는 확실한 솔루션을 제공합니다. 플랜트에 다양한 계측 기기 공급업체가 있습니까? IO-Link는 제조업체에 관계없이 작동하며 센서 및 액추에이터의 안정적인 통신을 보장합니다.

Man in Plant with Tablet ©Endress+Hauser
디지털 네트워크의 검증 및 시운전

디지털 네트워크를 검증하고 커미셔닝하는 데 필요한 지원을 제공합니다.

고객이 새로운 시설을 건설하거나 기존 공장의 네트워크를 개조하는 상황에서는 디지털 통신 옵션을 확인하고 확고한 결정을 내리는 것이 중요합니다. 디지털 네트워크 설계 및 시운전에 대한 전문 지식을 바탕으로 이 과정에서 고객을 지원할 수 있습니다. 네트워크 토폴로지를 검증하고 시운전하는 서비스를 제공하여 고객이 개별 사용 사례에 가장 적합한 기술을 구현할 수 있도록 지원합니다.

애플리케이션 정보를 다운로드하여 엔드레스하우저의 컨설팅 및 커미셔닝 서비스가 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요.

미주

디지털화 여정을 어떻게 지원할 수 있을까요?