Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

프로세스 자동화에서 IO-Link 기술의 잠재력을 최대한 활용하는 방법

식음료 산업의 IO-Link 활용 사례

식음료 산업의 IO-Link 활용 사례

IO-Link는 신뢰성이 높고 비용 효율적이며 사용이 간편한 통신 기술로, 기본적인 제어 애플리케이션에 특히 적합합니다. 그러나 제한적인 대역폭, 포인트 투 포인트 토폴로지, 제한된 확장성과 같은 기술적 한계로 인해 모든 애플리케이션에 적합한 것은 아닙니다. 특히 식음료 산업의 프로세스 자동화에서는 IO-Link 계기가 가치를 창출하는 영역과 IO-Link를 단독 기술로 사용하는 것이 적합하지 않은 영역을 신중하게 구분하는 것이 중요합니다. 이는 향후 디지털화 전략을 수립할 때 더욱 중요합니다. 미래 지향적인 디지털화 전략은 일반적으로 더 높은 유연성, 더 많은 데이터 처리량 그리고 실시간 통신 기능을 요구하기 때문입니다. 이 백서에서는 식음료 산업에서 IO-Link가 가장 효과적으로 활용될 수 있는 분야와 한계가 있는 분야를 살펴보고, 보완 기술을 활용해 더욱 복잡한 시스템에 통합하는 방법을 자세히 알아봅니다.

미주

IO-Link에 대해 자세히 알아보기