키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Netilion Water

상하수 운영 전반에 걸쳐 명확한 데이터를 확보하세요. Netilion Water는 측정 데이터를 통합하고, 조기 이상 감지를 제공하며, 수동 보고 작업을 줄여 안정적인 운영과 규정 준수를 지원합니다.

산업 시설에서 Field Xpert SMT50B 태블릿에 표시된 프로세스 데이터

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

상하수 처리 환경에서 Netilion Water 애플리케이션을 표시하는 Field Xpert SMT50B 태블릿 ©Endress+Hauser
상하수 처리 환경에서 Netilion Water 애플리케이션을 표시하는 Field Xpert SMT50B 태블릿

왜 Netilion Water인가

더 스마트하고 안전한 상하수 관리

상하수 운영에서는 여러 자산과 현장에 분산된 핵심 프로세스 데이터에 안정적으로 액세스할 수 있는지가 매우 중요합니다. Netilion Water는 현장 계기를 연결하고 측정 데이터를 통합하며 이를 실제 적용 가능한 정보로 변환하는 구조화된 디지털 환경을 제공합니다.

관련 정보를 접근 가능하고 맥락화된 형태로 제공해 선제적인 운영 관리와 일관된 규정 준수를 지원합니다.

난류가 보이는 흐르는 물 © Pexels
난류가 보이는 흐르는 물

상하수 처리 라이프사이클 전반에 걸친 적용

Netilion Water는 주요 상하수 프로세스 전반에 걸쳐 관련 측정 데이터를 구조화하고 통합하여 데이터 기반 의사결정을 지원합니다.

취수

분산된 취수 지점 전반에 걸쳐 취수량, 유량 및 관련 수질 파라미터를 모니터링합니다. 연속 한계값 모니터링과 중앙 집중식 시각화를 통해 규정 준수를 지원하고 이상 패턴을 빠르게 식별할 수 있습니다.

배수

배수지 및 상하수망 구간 전반에 걸쳐 유량, 압력, 저장 레벨 데이터를 통합합니다. 구조화된 대시보드와 트렌드 보기를 통해 시스템 안정성을 높이고 이상 발생 시 더욱 빠른 근본 원인 분석이 가능합니다.

방류

방류량과 pH, 전도도, 탁도와 같은 분석 파라미터를 단일 환경에서 집계합니다. 한계값 모니터링을 통해 규정 준수를 지원하고 보고를 간소화합니다.

상하수 운영을 위한 주요 이점

운영 투명성

운영 투명성

관련 측정 데이터를 하나의 구조화된 디지털 환경으로 통합하고 자산 및 프로세스 전반에 걸쳐 가시성을 제공합니다.

조기 이상 감지

조기 이상 감지

연속 파라미터 모니터링과 한계값 설정을 통해 이상을 감지합니다.

수작업 감소

수작업 감소

감사 대응 및 규정 준수를 지원하는 구조화된 최신 데이터를 통해 문서화와 보고를 간소화합니다.

보안 ©Endress+Hauser

안전한 디지털 환경 기반

보안 내재화

Netilion Water는 엔드레스하우저 디지털 솔루션 보안 프레임워크 내에서 개발 및 운영되며, 다음과 같은 산업 표준을 준수합니다.

• ISO/IEC 27001 – 정보 보안 관리
• ISO/IEC 27017 – 클라우드 보안 통제
• IEC 62443-4-1 – 산업 자동화를 위한 보안 제품 개발
• ISO 9001 – 품질 관리

이 프레임워크는 안전한 클라우드 인프라, 통제된 사용자 액세스 관리 그리고 구조적이고 추적 가능한 데이터 처리를 지원합니다.

관련 제품

/

미주

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

상하수 운영을 개선할 준비가 되셨나요?