Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Laser wavelengthWith non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Raman 분석기는 중요 작업의 안전성과 효율성을 지속적으로 유지하는 데 필요한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 제공합니다.
Raman 분석기 선택 방법
생명과학, 식음료, 화학, 정유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 엔드레스하우저의 Raman 분석기와 프로브는 고체, 액체, 기체 및 탁한 유체에 최적화되어 실험실과 프로세스 환경 모두에서 탁월한 성능을 제공합니다. 또한 애플리케이션이나 플랜트 환경에 따라 Raman 샘플링 포인트에 맞춰 설정할 수 있기 때문에 모든 설치 환경에서 신뢰할 수 있는 화학 분석을 보장합니다.
Raman 기술은 분자와 상호 작용하여 산란을 일으키는 특정 파장의 레이저 광을 이용합니다. 소량의 레이저 광이 에너지 전달로 인해 이동하고(Raman 이동), 후방 산란된 광자가 Raman 광의 분리에 의해 포집되고 필터링됩니다. CCD 검출기는 화학 성분의 고유한 "지문"을 식별하여 각각의 양을 정량화하기 때문에 정확한 조성 분석을 위한 탁월한 솔루션입니다.
Raman 시스템 구성 요소
Raman 시스템은 분석기, 프로브, 소프트웨어 그리고 데이터 분석 구성요소로 이루어져 있습니다.
레이저, 분광 엔진, 내장 컨트롤러로 구성된 Raman 분석기는 전체 시스템의 "심장"입니다. 프로브는 프로세스를 들여다 보는 "눈" 또는 "창"입니다. 소프트웨어는 데이터 생성을 제어하는 시스템의 "뇌"입니다. 원시 데이터는 데이터 분석 구성요소에 의해 의미 있는 정보로 "해석"됩니다. 이 네 가지 구성요소가 함께 전체 Raman 시스템을 구성합니다.
장점
내장 제어 소프트웨어: 365일 24시간 완벽한 실시간 인라인, 온라인 또는 앳라인 측정을 보장합니다.
실험실 및 프로세스 확장성: 화학 분석 결과를 실험실에서 생산 환경으로 가져와 프로세스 정보를 제공하고 효율성을 높여 제품 품질을 보장합니다.
다양한 애플리케이션을 위한 샘플링 솔루션: 화학, 고분자, 정유 및 가스, 식음료, 제약 애플리케이션뿐만 아니라 바이오프로세스(세포 배양, 발효, 다운스트림 애플리케이션)의 현장 모니터링에서 장기적으로 안정적인 측정을 보장합니다.
모든 유체의 제품 샘플링: 특수한 광섬유 샘플링 프로브를 사용해 어떠한 설치 환경에서도 고체, 액체 및 기체를 화학적으로 분석할 수 있습니다.
규정 준수 및 관리 시스템: 엔드레스하우저는 ISO:9001:2015 및 ISO14001:2015와 ANSI Z10-2012 인증을 획득한 유일한 Raman 업체로, cGMP를 완벽하게 준수할 수 있도록 지원합니다.
다운로드
추가 자료 살펴보기
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.