Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
785 nm
Body: 316L stainless steel
Window: optical-grade materials
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
고체 및 반고체 분석에 있어 Raman Rxn-20 프로브는 최고의 성능을 자랑합니다. 최첨단 스테인리스 스틸 재질로 제작된 이 프로브는 초점 조정이 필요 없으며, 정량적 Raman 측정 결과를 제공합니다. Rxn-20 프로브는 넓은 표면적을 비추기 때문에 시료 표면의 거칠기에 맞춰 프로브를 정렬할 필요가 없습니다. 또한 부피 분석을 통해 불균일한 고체 시료를 측정할 수 있어, 정제, 캡슐, 고체 식품, 고분자 비드 등을 분석하는 데 매우 유용합니다.
화학 분야: 최종 생산 품질, 혼합물 내 불순물, 결정성, 원료
고분자 분야: 압출 펠릿 품질, 결정성, 밀도, 원료
제약 분야: 결정성, 다형성, 과립화, 혼합 균일성, 함량 균일성, 코팅, 정제화
식음료 분야: 유제품 고형분 품질, 육류 및 어류 성분 분석
더 정확한 특성 파악을 위해 불균일한 고체 물질을 비접촉식으로 측정
측정 속도 향상을 통한 공정 제어 개선 및 효율성 증대
원거리에서의 비파괴 측정
재현 가능한 샘플링
초점 조정이 필요 없는 다양한 침적형 Rxn-20 액세서리 광학 장치를 통한 샘플링의 유연성 확보
표면 거칠기에 따른 프로브 정렬 불필요
표면 및 심층부(부피 전체) 분석
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
System design and specifications for Rxn-20 probe accessories
| EN | KO | ||
|
03/08/2022
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
03/08/2022 |
|
파일 크기: |
362.8 KB |
|
파일 이름: |
TI01636CEN_0222.pdf |
System design and specifications for the Raman Rxn-20 probe
| EN | KO | ||
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
13/12/2024 |
|
파일 크기: |
670.1 KB |
|
파일 이름: |
TI01631CEN_0323.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-20 probe
| EN | KO | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
02/12/2024 |
|
파일 크기: |
1.5 MB |
|
파일 이름: |
BA02167CEN_0323.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-20 probe accessories
| EN | KO | ||
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
03/08/2022 |
|
파일 크기: |
426.9 KB |
|
파일 이름: |
BA02172CEN_0222.pdf |
Quick start guide for Rxn-20 probe accessories
| EN | KO | ||
|
03/08/2022
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
03/08/2022 |
|
파일 크기: |
377.8 KB |
|
파일 이름: |
KA01552CEN_0222.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-20 probe
| EN | KO | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
02/12/2024 |
|
파일 크기: |
752.2 KB |
|
파일 이름: |
KA01547CEN_0323.pdf |
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn-20 probe
| EN | KO | ||
|
21/06/2024
|
|
|
|
|
08/08/2023
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
21/06/2024 |
|
파일 크기: |
893.6 KB |
|
파일 이름: |
XA02747CEN_0424.pdf |
A list of published technical articles related to Biopharma 4.0
topics with recommendations from Life Science industry experts
at Endress+Hauser.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
26/06/2025 |
|
파일 크기: |
363.4 KB |
|
파일 이름: |
PU01611CEN_0125.pdf |
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman
sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles.
Cet article explique les risques d’ignition optique,
les concepts de protection et comment ATEX, IECEx
et les normes nordaméricaines influent sur la conception
et l’installation conformes des systèmes Raman.
|
언어: |
French |
|
버전: |
19/08/2026 |
|
파일 크기: |
2 MB |
|
파일 이름: |
PU01633CFR_0126-HD-ecran-ppp.pdf |
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
19/04/2022 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
PU01447CEN_0222.pdf |