키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass K 10 for multivariable measurement in utilities

코리올리스 유량계 Proline Promass K 10

총 소유 비용 최소화 및 운용 편의성 개념을 고려하여 설계된 유량계

8KBB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
    Mass flow (gas): ±0.75%

  • Measuring range

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 40K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

적용 분야

Promass K는 기본적인 질량 흐름을 측정하기 위한 비용 효율적인 코리올리스 솔루션입니다. 기본적인 적용 분야에서 공기, 기체, 연료 및 물에 대한 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다 직관적인 하드웨어 및 소프트웨어 설계가 채택된 Promass K 10 제품은 엔지니어링에서 정비까지 전체 수명 주기 동안 엔드레스하우저의 우수한 품질을 유지하면서 제반 단계를 간소화해 줍니다. 하트비트 기술을 통해 측정 신뢰성을 높이고 교정 주기를 연장할 수 있습니다.

  • 측정 원리가 점도 또는 밀도와 같은 물리적 유체 속성과 독립적으로 작동

  • 유틸리티 공정 및 기본 적용 분야에서 액체 및 기체 측정

계기 속성

  • 소형 이중 튜브 센서

  • 중간 온도: 최대 +150 °C

  • 공정 압력: 최대 100 bar(1450 psi)

  • HART, Modbus RS485와 계통적 통합

  • 앱 및 디스플레이(옵션)를 통한 유연한 운용

장점

  • 기본 공정 및 위생 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 장치 (3-A 및 cGMP, EHEDG)

  • 공정 측정 지점 축소 - 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 공간 절약형 설치 - 인입관 / 인출관 불필요

  • 최적의 사용성 - 터치 스크린으로 디스플레이(HART 및 MODBUS RS485 통신만 해당) 또는 모바일 장치 및 SmartBlue 앱으로 조작 가능

  • 간단하고 신속한 시운전 - 사전 안내에 따라 현장에서 파라미터화

  • 통합 검증 - 하트비트 기술

  • IO-link로 플랜트 인프라에 쉽게 통합 가능

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link 통신

    IO-Link 통신으로 플랜트 디지털화 지원

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름