Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

인라인 가스 초음파 유량계로 기업의 프로세스 개선

정유 및 가스 분리기의 신뢰성 높은 진단 및 최적화를 지원하는 Proline Prosonic Flow G 유량계

정유 및 가스 업스트림 기업, 특히 퍼미안 분지의 유정 운영업체는 3상 분리기에 계측 장비를 설치할 때 정확한 계측 장비를 사용하면서 유지보수 및 총소유비용(TCO)을 최소화해야 하는 어려움에 직면합니다. 엔드레스하우저의 Proline Prosonic Flow G 초음파 유량계는 운영자가 진단 기능을 보다 폭넓게 활용하고 유지보수를 줄이며 배분 측정 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원합니다.

퍼미안 분지의 한 정유 회사는 프로세스 효율성 향상과 관련하여 도움이 필요했습니다.

엔드레스하우저 솔루션

  • Proline Prosonic Flow G와 엔드레스하우저의 특허 기술인 Heartbeat Technology(진단, 검증 및 모니터링 기능)를 통해 퍼미안 분지의 운영자는 문제를 즉시 파악하고 화학 물질을 교체하며 배관을 청소할 수 있었습니다.

과제 개요

대부분의 정유 및 가스 분리 공정에서 가스는 별도의 유량 컴퓨터에 연결된 다변수 차압 유량계 또는 터빈 유량계로 측정되며, 이를 통해 표준 기준 조건으로 적절하게 환산할 수 있습니다. 이러한 유량계는 정확도를 보장하기 위해 정기 유지보수 및 검사가 필요하지만, 공정 이상에 대한 진단 기능은 제한적입니다. 운영자들이 직면한 다른 과제로는 셰일 유정 생산량 감소와 진단 문제 등이 있습니다.

솔루션 작동 방식

석유 및 가스 업스트림 기업의 경우, Proline Prosonic Flow G는 향상된 진단 기능, 넓은 측정 범위비 및 내장형 가스 분석 기능을 통해 운영을 개선하는 동시에 가스 조성 변화를 실시간으로 측정하여 가스 유량 측정의 정확도를 향상시킵니다.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.