이 제품을 이미 구매하셨나요?
최신 버전을 다운로드하려면 소프트웨어 포털에 로그인하십시오.
사양 정보
-
디바이스 연결
원클릭 자동 연결 시스템
연결 지
-
커뮤니케이션 프로토콜
HART
PROFIBUS DP/PA
FOUNDATION Fieldbus
CDI
Endress+Hauser Interfaces
Modbus
-
하드웨어 인터페이스
Modems (USB/RS232)
TCP/IP
USB
PCMCIA
적용 분야
Endress+Hauser 현장 계기를 구성하는 가장 빠른 방법은 전용 도구인 DeviceCare를 사용하는 것입니다. 사용자를 고려한 설계로 계기 연결과 구성이 매우 쉽고 간편합니다. 직관적인 메뉴 디자인과 상태를 알려주는 단계별 접근법으로 쉽게 사용할 수 있습니다.
DeviceCare는 엔드레스하우저 계기의 구성을 위해 엔드레스하우저가 개발한 도구입니다. 플랜트의 모든 스마트 계기를 점 대 점(point-to-point) 또는 점 대 버스(point-to-bus) 연결을 통해 구성할 수 있습니다. 상태 정보는 사용자에게 간단하지만 효과적인 계기 모니터링 도구를 제공하며, 자동 기능과 마법사를 통해 손쉽게 프로그램을 사용할 수 있습니다. 또한 사용자 친화적인 메뉴를 통해 현장 계기에 투명하고 편리하게 액세스할 수 있습니다.
장점
빠르고 간편한 설치, 온라인 응용 프로그램 업데이트, 원클릭 계기 연결
자동 하드웨어 인식 및 드라이버 카탈로그 업데이트
DTM을 통한 계기 구성, 하트비트(Heartbeat) 검증 지원
다국어 지원, 태블릿 사용을 위한 터치 지원
통합 도움말, 마법사 및 이벤트 보고 기능
지원되는 통신 프로토콜: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, CDI 및 Endress+Hauser 서비스 인터페이스
엔드레스하우저의 블루투스 및 WLAN 계기와의 연결 - 무선 계기의 사양 선택 및 자가 진단 기능에 최적화