키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

차압계

차압 트랜스미터를 이용한 연속 압력 측정

Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
11 제품
필터 X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

차압 측정에 관하여

다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있음이 입증됨: 차압 트랜스미터는 액체, 증기, 기체 내의 차압을 지속적으로 측정하는 데 사용됩니다. 이 제품은 표준 애플리케이션과 높은 공정 압력 및 온도를 사용하는 애플리케이션 등 모든 유형의 매체에 적합합니다.

측정 원리

차압 측정의 원리는 두 압력 간의 차이를 측정하는 데 기초합니다. 차압 트랜스미터를 사용하여 차압 값이 측정 결과로 출력됩니다.

이점

  • 유량, 레벨, 필터 애플리케이션을 위한 범용 차압 트랜스미터
  • 다이어프램 씰을 사용하여 -70°C에서 +400°C까지의 공정 온도 가능
  • 전자식 차압 시스템 덕분에 공정 가용성 향상 및 안전 위험 최소화