Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Waterpilot FMX11 - product picture

Waterpilot FMX11 - hydrostatic level probe

Simple and reliable hydrostatic level measurement in freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
기본 제품보증 5년

신뢰할 수 있는 선택

엔드레스하우저는 장기적인 안전성과 성능에 대한 자신감을 바탕으로 Fundamental 제품군에 한해 기본 5년의 연장된 보증 서비스를 제공합니다.

문제가 발생할 경우 빠른 교체 절차와 최소한의 행정 절차를 통해 고객 여러분이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠습니다.

기본 제품보증 적용

제품 보증은 특정 조건에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트의 해당 국가 페이지에서 확인할 수 있는 현지 적용 일반 약관(GTC)을 참조하십시오.

사양 정보

  • Accuracy

    pn ≥ 400mbar: 0.35 %
    pn < 400mbar: 0.50 %

  • Process temperature

    -10°C...+70°C
    (+14°F...+158°F)

  • Pressure measuring range

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    10 bar (145 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. measurement distance

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • Material process membrane

    Metal

  • Measuring cell

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

적용 분야

The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)

  • Cable length: 6 to 30m

  • Accuracy: up to ±0.35%

  • Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • Certifications: cULus

장점

  • Simple and reliable transmitter for various drinking water applications

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application

  • Robust construction for durable long-term services

  • Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations

  • Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.

  • Simple specification and ordering

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products