Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

적용 분야

The SCPS process gas analyzer system is used for gas measurement directly on rotary kilns. Rugged sample probes, effective cleaning mechanisms combined with hot or cold extractive analyzer systems and flexible remote maintenance. Thanks to their minimal maintenance, maximum availability, and precise measured values, the SCPS system really shines, especially when it comes to combustion with high levels of sulfur or chlorine.

  • Rotary kilns in cement plants


Device properties:

  • Simultaneous measurement of all relevant gas components

  • Rugged and cooled sample probes, can be used up to 1,400 °C and 2,000 g/m³ dust

  • Up to 98% availability of the complete system

  • Quick service thanks to remote maintenance

장점

  • Prevention of system downtimes due to timely detection of problems in the process

  • Uniformly high product quality thanks to process control

  • Lower energy costs due to an optimized combustion process

  • Rugged and proven technology for minimal maintenance work

  • High system availability due to harmonized components from a single source

  • Quick and capable assistance thanks to remote access and an experienced service team that is active all over the world

  • PROFINET 로고
    PROFINET

    PROFINET은 스마트 커넥티드 현장 계기를 최신 자동화 환경에 통합하는 산업용 이더넷 통신 프로토콜입니다.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products