Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Dipfit CPA140 - Immersion assembly for pH/ORP sensors in aggressive media

Immersion assembly
Dipfit CPA140

Durable assembly for the chemical, petrochemical, life sciences and power industries

CPA140
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    Max. 150 °C (302 °F)

  • Process pressure

    Max. 10 bar (145 psi)

적용 분야

The Dipfit CPA140 immersion assembly is designed for all demanding applications where aggressive media are involved. With its flange connection, Dipfit is installed safely in the process and offers space for three sensors. Its bayonet lock offers you easy sensor installation even in sticky media or media containing solid particles, thus saving time for maintenance and recalibration.

Dipfit CPA140 is intended to be used in closed tanks in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Life sciences

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 6 bar (PVDF).

장점

  • Simple installation and removal of the electrode holder thanks to bayonet lock

  • Flexible connection to the process by means of various flanges (DIN, ANSI, JIS)

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors plus a cleaning unit

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름