PROFIBUS
PROFIBUS는 산업 플랜트 전반에 걸쳐 현장 계기와 제어 시스템 연결에 사용되는 필드버스 통신 표준입니다.
NH3, HF, HCl, CO, H2O
Cross-duct version
Measuring probe version
–40 °C ... +50 °C
Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
Reliability, accuracy and very short response times are the decisive features of the GM700 laser gas analyzer. Based on the TDLS (tunable diode laser spectroscopy) principle, the GM700 measures different gas components, such as NH3, HF, HCl, CO or H2O, by specific light absorption. In-situ measurement is particularly well-suited to the rapid determination of gas concentrations in process control and emission monitoring.
Ammonia slip measurement in DeNOx plants
Emission monitoring of hydrogen fluoride in aluminum smelters
HCI measurement in combustion plants
Device properties:
High selectivity due to high spectral resolution
Short response times
No calibration required
No moving parts: minimal wear and tear
No gas sampling or conditioning required
In-situ measurement directly in the process for nearly uncompromised measured values
Measuring probe or cross-duct types for very good adaptation to the requirements of your measuring task
High reliability during operation
Can also be used in harsh ambient conditions
Enables the detection of quick and short-term process fluctuations
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
|
영어 버전 - 03/2026 |
Gas Analyzer, Probe Version
| EN | KO | ||
|
01/03/2026
|
|
|
|
|
02/05/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/03/2026 |
|
파일 크기: |
8.4 MB |
|
파일 이름: |
8029926_1TNB_OI_GM700_Probe_en_V3-0_2026-03_EHS.pdf |
|
영어 버전 - 05/2025 |
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
| EN | KO | ||
|
01/05/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/05/2025 |
|
파일 크기: |
4.5 MB |
|
파일 이름: |
8031018_AE00_OI_GMK03_en_V3-0_2025-05_EHS.pdf |
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.
| EN | KO | ||
|
01/05/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/05/2025 |
|
파일 크기: |
4.5 MB |
|
파일 이름: |
8031018_AE00_OI_GMK03_en_V3-0_2025-05_EHS.pdf |
Gas Analyzer, Probe Version
| EN | KO | ||
|
01/03/2026
|
|
|
|
|
02/05/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/03/2026 |
|
파일 크기: |
8.4 MB |
|
파일 이름: |
8029926_1TNB_OI_GM700_Probe_en_V3-0_2026-03_EHS.pdf |
Gas Analyzer, Cross-Duct Version
| EN | KO | ||
|
01/03/2026
|
|
|
|
|
01/05/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/03/2026 |
|
파일 크기: |
10 MB |
|
파일 이름: |
8029928_1TNB_OI_GM700_Cross-Duct_en_V3-0_2026-03_EHS.pdf |
GMK10 is a test unit for gas analyzers of the GM700 series and
is used for the metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3).
| EN | KO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
8030996_AE00_OI_GMK10_en_V1-0_2024-09_EHS.pdf |
Description of installation, commissioning and
maintenance
| EN | KO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
969.6 KB |
|
파일 이름: |
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf |
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
| EN | KO | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
1.2 MB |
|
파일 이름: |
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf |
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
2.4 MB |
|
파일 이름: |
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf |
Supplement for the Electrical Connections of Control Unit AWE
| EN | KO | ||
|
01/04/2026
|
|
|
|
|
01/02/2026
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/04/2026 |
|
파일 크기: |
4.7 MB |
|
파일 이름: |
8031741_1WA3_SD_GM35_700_901_en_V1-1_2026-04_EHS.pdf |
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
4.2 MB |
|
파일 이름: |
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of waste
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
2.4 MB |
|
파일 이름: |
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |