키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
코리올리스 유량계 Proline Promass X 300 / 정유 및 가스 산업을 위한 8X3B

코리올리스 유량계
Proline Promass X 300

컴팩트하고 접근이 용이한 트랜스미터가 장착된 대용량 4튜브 유량계

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)

  • Medium temperature range

    –50 to +180 °C (–58 to +356 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

적용 분야

특허받은 4-튜브 Promass X는 최고 용량을 위한 프리미엄 정확도(0.05%)를 제공하며 석유 및 가스 산업의 육상 및 해양 어플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다. 컴팩트한 트랜스미터를 갖춘 Promass X 300은 한쪽에서 액세스, 원격 디스플레이 및 향상된 연결 옵션 등 작동 및 시스템 통합 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 하트비트 기술은 측정 신뢰성과 규정 준수 검증을 보장합니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 대유량을 위한 센서로 정유 및 가스 산업의 육상/해상 어플리케이션에서 뛰어난 성능 제공

계기 특징

  • 직경: DN 300 ~ 400 (12 ~ 16")

  • 압력 강하가 낮은 4튜브 시스템

  • 1.4435 재질의 완벽한 외부 설계(316L)

  • 최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징

  • 터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이

  • 원격 디스플레이 사용 가능

장점

  • 대유량을 매우 정확하게 측정하여 수익성 개선 및 투명성 극대화

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 공간 절약형 설치 - 인/아웃렛 실행 필요 없음

  • 프로세스 및 진단 정보에 대한 완벽한 액세스 - 자유롭게 조합 가능한 수많은 I/O 및 이더넷

  • 복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성

  • 통합/자가 검증 – 하트비트(Heartbeat) 기술

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름