키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
코리올리스 유량계
Proline Promass G 100

코리올리스 유량계
Proline Promass G 100

초소형 트랜스미터가 장착된 가장 컴팩트한 고압 센서

8G1B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 18 000 kg/h (0 to 662 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    350 bar (5080 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

적용 분야

Promass G는 최대 350 bar (5080 psi)의 고압 어플리케이션에서 안전하고 정확한 액체 및 기체 측정을 보장합니다. 파열판과 나사형 프로세스 연결부를 사용해 쉽고 안전하게 통합할 수 있고, 초소형 트랜스미터 하우징과 함께 최소한의 공간에서 모든 기능을 구현합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위해 설계된 Promass G 100은 시스템 통합업체, 스키드 빌더 및 장비 제조업체에 적합한 솔루션입니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 고압 어플리케이션에서 정확한 액체 및 기체 측정

계기 특징

  • 나사형 프로세스 연결부

  • 최대 350 bar (5080 psi)의 프로세스 압력

  • 파열판 사용 가능

  • 견고한 초소형 트랜스미터 하우징

  • 미리 구성된 플러그 커넥터

  • 로컬 디스플레이 사용 가능

장점

  • 쉽고 안전한 프로세스 통합 – 나사형 연결부

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 공간 절약형 트랜스미터 – 최소한의 공간에서 모든 기능 구현

  • 추가적인 소프트웨어와 하드웨어가 필요 없어 현장 운영 시간 절약 – 통합 웹 서버

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름