검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전기 시스템을 위한 스마트 스케일 에너지 솔루션

절약 잠재성의 파악을 통한 전기 시스템 최적화

전기 요금의 상승과 더욱 엄격해진 환경법으로 인해 에너지 수요는 모든 산업 기업의 최대 화두가 되고 있습니다. 전기 구동 시스템의 평균 절약 효과는 25-30%이지만, 기업들이 때때로 다양한 생산 요소를 최적화하지 못하는 것이 현실입니다. 엔드레스하우저의 전기 시스템용 스마트 스케일 에너지 솔루션은 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

모터 효율

전기 모터의 총 수명 주기 비용을 살펴보면 에너지 비용이 가장 큰 부분을 차지한다는 사실을 알 수 있습니다. 따라서 에너지 효율적인 모터나 주파수 인버터에 투자하면 투자 회수 기간을 단축할 수 있습니다. 실제 전기 소비와 모터 교체의 절약 효과를 정량화하려면 실시간 소비 데이터가 필요합니다.

전기 효율

전기 효율을 이용하면 절약 잠재력을 파악하는 데 도움이 됩니다. 전기 효율은 유효 전력 출력과 총 전력 입력 간의 관계입니다. 전기 효율은 에너지 절약 이외에도 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 상태 및 남은 수명 기간의 평가

  • 이상적인 작동 지점 파악

  • 지속적인 모니터링을 통한 손상 방지

  • 설치된 펌프가 지나치게 큰지 평가

  • 바이패스 유량 제거

  • 고효율 모터의 설치

  • 수요 변화에 따라 체적 유량을 여러 펌프로 분할

시스템 및 위상 부하

생산 설비의 변경/개선이 필요해 추가적인 단상 소비자를 설치하는 경우가 종종 있는데, 이로 인해 서로 다른 위상 부하가 발생할 수 있습니다. 비대칭 위상 부하를 파악/보상하려면 다음을 위해 전력망을 모니터링해야 합니다.

  • 대칭 위상 부하 전기 시스템의 평가/작동

  • 비대칭 부하의 파악

  • 추가적인 전기 구성요소의 설치 여부와 설치 장소 결정

  • 시스템 문제/예기치 않은 가동 중단의 방지

전기 어플리케이션 – 파라미터

©Endress+Hauser
토론하는 엔지니어들 ©Endress+Hauser
공장의 두 사람 ©Endress+Hauser
냉각탑과 송전탑이 있는 발전소 ©Endress+Hauser
송전탑을 위한 전원 공급 ©Endress+Hauser

송전탑을 위한 전원 공급

송전탑을 통한 전원 공급 ©Endress+Hauser

송전탑을 통한 전원 공급

다운로드