키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

해양 보일러용 증기 및 물 분석 시스템 (SWAS)

우리의 해양 SWAS 솔루션은 보일러 급수 수질을 유지하여 부식, 침전물 형성 및 시스템 고장을 방지합니다.

SWAS Panel

그림은 사용 가능한 해결책의 예를 보여줍니다

Endress+Hauser의 선박 보조 보일러용 증기 및 물 분석 시스템을 사용하면 증기 사이클에 대해 검증되고 강력한 솔루션을 신뢰할 수 있습니다. 정확한 요구 사항에 맞춤화된 최첨단 측정 기술로 유지보수 작업이 줄어들어 작업이 더 쉬워집니다.

솔루션 개요:

다음에 사용할 수 있습니다:
석유 및 가스 / 조선해양

하드웨어 및 소프트웨어:

  • Sample preparation (pressure/ temperature reduction) up to 50 bar/725 psi and 240°C/464°F 
  • Flow assembly 
  • Cation exchanger (optional) 
  • Enclosure, piping and valves (stainless steel) 
  • Liquiline transmitter 
  • Sensors for pH, total/cation conductivity, DO, turbidity (on request), PAH (on request)

Services:

  • Application consultancy 
  • Project management, engineering 
  • Installation & wiring
  • Full documentation package: GA drawing, wiring and hook ups, operational guidelines and manual
  • Conformity of vibration acc. to IACS E10 
  • Commissioning 
  • Instrument & maintenance training (operations & service) 

해상 환경 조건에 특화된 설계

진동 테스트를 거친 모니터링 시스템(IACS E10 준수)은 보일러 및 장비의 최대 가동 시간을 보장합니다. 최적화된 제품 포트폴리오는 비용과 유지보수 비용을 최소화합니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 선내에서 간편한 작동을 위해 기술적 전문 지식 없이도 쉽게 사용할 수 있습니다.

SWAS Compact Marine 시스템(트랜스미터 및 센서 포함)은 혹독한 환경 조건에 특별히 설계되었습니다.

다중 파라미터 전기자

최소한의 샘플 소비로 모든 관련 파라미터 모니터링

사전 정의된 솔루션

최적의 측정 장비 및 설계

사용 준비 완료

표준화된 컴팩트 솔루션으로 사전 조립 및 교정된 장치 포함

최신 기술

Memosens, Heartbeat 기술 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 측정 장치

강력한 측정 솔루션

pH 값 및 잔여 양이온 교환 용량 계산, 그리고 시료 온도가 안전 한도를 초과할 경우 자동 시스템 정지

문의사항을 남겨 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 컨설턴트가 연락드릴 예정입니다.

제품 하이라이트

/

문의사항을 남겨 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 컨설턴트가 연락드릴 예정입니다.

미주

다른 솔루션을 탐색해 보세요.