검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안전은 우리의 사명입니다

엔드레스하우저가 보유한 전문 지식은 시스템의 안전한 운영을 보장합니다.

우리의 전문 지식은 고객 여러분이 운영 중인 시스템의 안전과 더불어 최대의 가용성을 보장합니다. 엔드레스하우저는 수십 년의 경험과 폭넓은 노하우를 가지고 있으며, 이는 각종 국제 시험, 인증 및 표준화 기구와의 오랜 신뢰와 파트너십뿐만 아니라 검증된 엔지니어 인력 및 관리 시스템에 기반을 두고 있습니다. 이를 토대로 엔드레스하우저는 이미 안전에 관련된 영역에 1,000만 대 이상의 계기를 설치한 바 있습니다.

250개 이상의 인증 제품군

Insitu (in-situ, on-site, onsite) verification by a service technician ©Endress+Hauser

엔드레스하우저는 방폭 지역에 적용 가능한 방대한 포트폴리오의 제품군을 갖추고 있습니다. 계기는 모두 IEC 61508 SIL 2에 따라 최첨단 기술을 사용해 개발되었으며, 동일 계기의 이중화(redundant) 어플리케이션에서는 최대 SIL 3까지 적용 가능하다.

이와 동시에, 통일된 운영 및 안전 개념에 기반하고 있어 최대의 단순성을 추구하므로 운영 및 관리 측면에서도 안전성이 향상됩니다.

안전 설계 분야의 선두 기업

가이드라인 및 표준의 일관성 있는 준수와 사용자별 요구사항(예: NAMUR)의 구현을 통해 운영 시 최대의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

동시에, 신뢰할 수 있는 2선식(two-wire) 기술을 통합한 최초의 코리올리스 질량 유량계를 출시한 것과 같은 엔드레스하우저의 혁신은, 보다 안전한 시스템 운영으로 가기 위한 고객의 여정에 주요한 이정표가 될 것입니다.

트렌드를 선도하는 안전 관련 테스트 개념

유량 측정 시스템의 체계적 테스트를 위한 현장 점검 시 설비에서 계기 해체가 불필요한 것이라든지, 모니터링 시스템으로서의 Liquiphant FailSafe 등이 좋은 예가 될 것입니다. 엔드레스하우저는 안전과 관련한 테스트 작업에 있어, 고객의 편의와 시스템 가용성을 최우선으로 고려한 다양한 제품과 서비스, 솔루션을 지속적으로 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

안전성 제고를 위한 서비스 및 솔루션

  • 포괄적인 컨설팅 서비스 및 지원 툴 보유

  • 광범위한 분야의 세미나, 각종 고객 이벤트 진행

  • 안전 회로 설계(방폭 및 SIL)

  • 문서화된 기능 테스트 및 안전 관련 계기

  • 오버필 방지를 위한 완전한 솔루션 보유