식품 및 생명과학 산업에 최적화된 비유리 pH센서 출시

Memosens CPS77D ISFET pH 센서는 위생 어플리케이션에 보다 향상된 CIP안전성을 제공합니다.

일관되게 높은 품질로 식품을 생산해내기 위해서는 첨단의 측정 기술이 요구됩니다. pH 측정을 위해 광범위하게 사용되고 있는 유리 pH센서의 경우, 유리가 파손될 시 생산 배치(batch) 전체가 오염될 가능성이 있기 때문에 공정에 적합하다고 할 수 없습니다. Memosens CPS77D에 탑재된 ISFET pH 센서는 유리 파손으로 인한 식품 오염을 방지할 수 있으며, 기존에 출시된 그 어떤 ISFET 센서 보다도 높은 CIP(화학약품세척) 안전성을 자랑합니다.

유리 파손의 우려를 없앤 센서

일반적으로 유리 재질로 제작된 센서가 권장되지 않는 식음료 및 생명과학 산업에서, 엔드레스하우저의 Memosens CPS77D는 위생 및 살균 어플리케이션의 pH를 측정하는 데 가장 최적화된 센서입니다. 파손 방지 PEEK 샤프트를 갖추고 있어 유리 파손으로 인한 생산물 오염을 방지하고 최고의 생산 품질을 가능하게 합니다.

플랜트 가동성 향상

Memosens CPS77D는 최소 25번의 CIP 주기를 보장하여 기존 ISFET 센서에 비해 안정성이 크게 향상되었습니다. 뿐만 아니라, 최대 135 ° C에서의 고압증기 멸균 후에도 안정적이고 재현 가능한 측정값을 제공합니다.

인증 받은 위생 공정용 디자인으로 안전성 향상

Memosens CPS77D의 pH 센서는 까다로운 위생 어플리케이션에 적합합니다. 칩 표면 면적을 키운 새로운 디자인이 적용되어 이전 모델에 비해 세척이 간편할 뿐 아니라, 센서와 관련된 모든 기능은 식품 및 생명과학 산업에서 사용되는 일반적인 위생 관련 인증을 비롯하여 TSE/BSE 미감염 증명이 완료되었습니다. 오염방지 겔(gel)로 채워진 레퍼런스와 미세다공성(microporous) 세라믹 다이어프램으로 가장 뛰어난 박테리아 차단 기능을 제공하며 안정적인 측정을 보장합니다.

제품 상세 정보 확인

Memosens CPS77D: Digital, unbreakable ISFET pH sensor for measurements in hygienic applications. ©Endress+Hauser