증기 소비 최적화는 유틸리티 분야의 지속적인 과제입니다. 플랜트 관리자는 주요 비용 동인으로써 증기 생산과 사용을 면밀히 모니터링해야 할 뿐만 아니라, 열교환기, 배관 및 계기를 습도와 압력 상승으로부터 보호하면서 핵심 프로세스로의 열 전달을 효율적으로 극대화하기 위해 100% 건조 포화 상태를 목표로 삼아야 합니다. 엔드레스하우저는 최첨단 기술과 뛰어난 전문성을 통해 이러한 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
90%
건도가 90%이면 기존의 DP 및 와류식 계기를 사용한 체적 및 질량 측정에서 5%의 추가 측정 오차와 10%의 에너지 손실이 발생합니다 (오른쪽 그림은 응축수가 파이프 벽 위로 올라갈 때 확인창을 통해 본 90% 습증기입니다).
엔드레스하우저의 지원 방식
정확한 증기 소비 측정에서 가장 관련 있는 효율성 KPI의 측정 지원에 이르기까지 엔드레스하우저는 최적의 증기 관리를 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 엔드레스하우저의 종합적인 계기 제품군과 모니터링 시스템은 효율적인 열 전달과 최적의 장비 안전을 위해 증기가 100% 건조 포화 상태로 프로세스에 도달하도록 보장합니다.
2선식 기술을 사용해 건도를 기준으로 인라인에서 보정한 정확한 증기 측정을 통해 증기 시스템에서 올바른 질량 및 에너지 균형에 도달
엔드레스하우저의 솔루션(예: 하트비트 기술(Heartbeat Technology)의 진단, 검증 및 모니터링 기능을 갖춘 계기)은 고객이 ISO 50001(에너지 관리) 및 ISO 140001(환경 관리) 표준을 준수하도록 지원합니다.
국제 표준 IAPWS- IF97/ASME에 따라 보정된 습증기 및 건조 증기의 직접 측정
프로세스로 공급되는 에너지의 모니터링을 통한 효율성 향상
어플리케이션
정확하고 신뢰할 수 있는 프로세스 변수 측정
어떤 산업 프로세스에서든 효율적인 증기 사용은 여러 프로세스 파라미터의 정확한 측정과 모니터링에 달려 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 유량, 압력, 온도, 분석, 레벨 등 모든 증기 프로세스 변수를 위한 종합적인 계기 포트폴리오를 제공해 증기의 열이 프로세스로 효율적으로 전달될 수 있도록 보장합니다.
유틸리티 플랜트 관리자의 핵심 과제는 증기 소비의 효율성을 파악하기 위한 측정의 신뢰성을 보장하는 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 증기 소비 효율성 측정의 정확도를 확인 및 검증하기 위한 에너지 측정 검증 서비스를 제공합니다. 엔드레스하우저의 기술 전문가들은 에너지 측정 루프의 모든 구성요소를 확인하고 측정 정확도의 개선에 관한 명확한 권장사항을 제시할 뿐만 아니라 프로세스 중단 없이 현장 계기의 현장 교정과 검증을 수행합니다.
엔드레스하우저의 증기 관련 제품과 서비스에는 에너지 및 유틸리티 관리와 고객의 일상 과제에 대한 깊은 이해가 자리잡고 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 프로세스 변수를 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 계기로 구성된 종합적인 포트폴리오와 함께 완전한 투명성과 에너지 및 환경 관리 표준의 준수를 보장하는 서비스와 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저와 함께 증기 소비의 안전성, 가용성, 투명성 및 효율성을 향상시켜 보십시오.
5 ~ 15%
종합적인 에너지 모니터링 솔루션을 통한 에너지 소비 절약 효과
365일 24시간
증기 시스템의 전체 수명 주기에 걸친 운영 안전성 보장
>60년
유틸리티 분야에서 쌓은 경험
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
유틸리티 관리 및 에너지 최적화
열이 가해져 증기가 된 물은 플랜트의 생명수와 같습니다. 효율성과 안전성을 보장하려면 보일러 장비의 무결성과 제어 시스템의 신뢰성이 매우 중요합니다.