효율적인 글리콜 가스 탈수를 위해서는 정밀한 측정을 통해 수분 제거를 제어하고, 글리콜 캐리오버를 방지하며, 가스 품질 규격을 충족해야 합니다. 프로세스 이상을 조기에 감지하면 운영자는 설비 손상이 발생하기 전에 미리 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 리보일러의 온도가 과도하게 상승하면 글리콜 열화가 가속화되어 운영 비용이 증가할 수 있으며, 글리콜 캐리오버로 인한 다운스트림 설비 오염은 운영 효율성과 인프라에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 습성 가스와 린 글리콜의 효과적인 접촉을 보장하는 단계부터 재생 중에 흡수된 H2O를 안전하게 제거하는 단계에 이르기까지, 모든 프로세스 단계에는 정확한 모니터링과 신뢰할 수 있는 정보가 필요합니다.
엔드레스하우저의 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 탈수 성능, 최적화된 처리량, 규정을 준수하는 가스 처리를 지원하기 위해 수분 측정용 가스 분석기를 비롯하여 다양한 유량, 압력 및 온도 측정 솔루션으로 구성되어 있습니다.
탈수 프로세스의 최적화 잠재력
프로세스 맵을 통해 글리콜 기반 탈수 프로세스에서 핵심적인 측정 파라미터를 이해하고, 개선을 통해 어떻게 제품 손실을 줄이고 장기적으로 파이프라인 무결성을 보호할 수 있는지 알아보세요.
가스 탈수 프로세스의 수분 측정: 가스 품질 및 성능 검증
온도, 압력, 유량을 제어하더라도 최종적으로 결과를 증명해 주는 것은 수분 측정뿐입니다. 정확한 실시간 모니터링을 통해 탈수 프로세스를 단순히 가정된 프로세스가 아닌 검증되고 최적화된 프로세스로 전환하면 규정 준수를 보장하고 다운스트림 설비를 보호할 수 있습니다.
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)는 천연가스 내 수분을 실시간으로 측정하는 데 사용됩니다. 운영자와 엔지니어는 가스 내 수분 함량을 직접 모니터링하면서 시스템이 규격을 충족하고 효율적으로 운영되고 있는지 명확한 실시간 정보를 얻을 수 있습니다. 비접촉식 광학 측정 방식은 증기 불순물로 인한 오염과 센서 드리프트를 방지합니다. J22와 같은 TDLAS 기반 가스 분석기는 혹독한 환경 조건에서도 최고의 정확성과 신뢰성을 제공합니다. 또한 농도 변화에 빠르게 응답하면서도 스트림 조성 변화의 영향을 거의 받지 않습니다.
유량 제어: 습성 가스 유입부터 건성 가스 배출까지
정확한 초음파 유량 측정은 가스 탈수 설비의 성능 제어 및 검증에 필수적입니다. 입구 측에서는 글리콜 컨택터의 설계 범위 내에서 가스 유속을 유지할 수 있도록 하여 안정적인 가스-글리콜 접촉을 지원하고 거품 발생, 플러딩 또는 캐리오버 위험을 줄입니다. 출구 측에서는 정확한 유량 데이터를 통해 안정적인 운영을 유지하고 파울링이나 캐리오버로 인한 비정상적인 압력 강하나 제한을 감지할 수 있습니다. Prosonic Flow G 300과 같은 초음파 가스 유량계는 기계식 유량계에 비해 비침습식 측정, 뛰어난 내구성, 습성 가스 측정, 공급 가스 조성 변화에 대한 적응성 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 높은 정확도와 함께 통합 첨단 가스 분석 기능도 제공합니다.
신뢰할 수 있는 압력 및 온도 측정: 안정적인 탈수 프로세스 보장
압력 및 온도 트랜스미터는 흡수탑 성능, 글리콜 재생, 가스 유량 거동 및 전체 프로세스 안정성을 파악하기 위한 핵심 정보를 제공합니다. 컨택터의 경우 압력과 온도가 수분 흡수 효율과 가스 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 차압과 함께 이러한 변수들을 모니터링하면 거품 발생, 플러딩, 파울링, 난류, 가스-액체 접촉 불량과 같은 문제들을 조기에 파악할 수 있습니다. iTHERM ModuLine TM131은 iThERM QuickSens 기술을 통해 빠른 응답 속도를 제공하고 동적 프로세스 변화를 안정적으로 감지합니다. 또한 넓은 측정 범위를 제공해 흡수탑, 플래시 탱크, 재생기 등 다양한 설비에서 사용할 수 있습니다. Deltabar PMD78B는 Heartbeat Technology에 기반한 정확한 압력 측정 및 상태 모니터링 기능을 제공하고 장기적인 측정 안정성과 내구성을 보장합니다.
코리올리 기술을 통한 글리콜 순환 제어 향상
코리올리 유량계는 온도, 압력 또는 밀도 변화에 영향을 받지 않고 질량 유량을 직접 측정합니다. 이는 재생 과정이나 오염으로 인해 글리콜 특성이 변할 수 있는 탈수 프로세스에서 특히 유용합니다.
저유량 및 변동이 큰 유량 조건에서도 높은 정확도를 제공하기 때문에 린 글리콜과 리치 글리콜의 순환 모니터링에 적합합니다. 안정적인 유량 측정은 운영자가 적절한 글리콜-가스 비율을 유지하고, 흡수탑 효율을 향상시키며, 글리콜 캐리오버 또는 규격 미달 가스 발생 위험을 줄이도록 도와줍니다. 또한 여러 프로세스 변수를 동시에 측정할 수 있다는 점도 큰 장점입니다. 특히 밀도 측정 기능을 사용하면 운영자가 글리콜 농도와 재생 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있어 매우 유용합니다. 글리콜 밀도의 변화는 수질 오염, 재생 효율 저하, 프로세스 불안정성 등의 문제를 나타낼 수 있습니다. 또한 Proline Promass Q 300과 같은 코리올리 유량계는 뛰어난 장기 안정성을 제공하고 공간 효율적인 설치가 가능합니다.