Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

혁신적인 온도 측정 - iTHERM StrongSens

터빈, 컴프레서 등 측정 기기에 대한 요구 사항이 높은 플랜트용

iTHERM StrongSens는 진동에 노출된 플랜트를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션으로, 내충격성과 내진동성이 60g 이상입니다(테스트: 63g). "파워 패키지" StrongSens의 사용 범위는 -50 °C ~ +500 °C입니다. iTHERM StrongSens 기술이 적용된 온도계는 오일 및 가스, 화학, 발전 및 에너지, 식음료 및 생명과학 산업을 위한 이상적인 솔루션입니다.

장점

  • 비용 감소
  • 유지보수 및 가동 중지 시간 감소
  • 수명 주기 비용 감소
  • 제품 품질 보장
  • 프로세스 안전 극대화 및 최적화된 프로세스 주기

생산 효율성은 점점 더 중요해지고 있습니다. 프로세스 자동화에서 가장 자주 측정되는 파라미터인 온도 측정은 프로세스 최적화를 위한 엄청난 가능성을 제공합니다. 이 기기는 혁신적은 기술을 바탕으로 생산 시설 유지보수 및 가동 중지 시간 감소, 제품 품질 보장, 프로세스 안전성 극대화 같은 부가 가치를 고객에게 제공합니다.

7 제품
정렬 기준:
필터