사양 정보
-
Measuring range
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Process pressure
PN 16, Class 150, 10K
적용 분야
인라인 측정계 Teqwave MW 500은 마이크로파 전송을 이용한 실시간 총 고형물 측정을 통해 폐수 처리 플랜트의 슬러지 처리를 향상시킵니다. 이를 통해 더 빠르고 효율적인 프로세스 최적화가 가능하며 실험실 측정 횟수를 줄일 수 있습니다. 지속적인 데이터 가용성은 고액 분리를 개선하고 운영 안전성을 높이며 프로세스 변경에 신속하게 대응할 수 있게 해줍니다. 슬러지 처리의 일반적인 애플리케이션에는 정화, 소화 및 탈수가 포함됩니다.
원격 트랜스미터 버전인 Proline 500은 까다로운 환경에서도 설치 유연성을 극대화할 수 있습니다. 내장 웹 서버와 통합 무선랜(옵션)이 장착되어 있어 작동을 간소화하고 추가적인 프로세스 및 디바이스 정보를 제공합니다.
장점
신뢰할 수 있는 실시간 측정 성능 - 뛰어난 반복성을 갖춘 영구적인 인라인 측정
유지보수 감소 - 광택 처리된 측정 튜브를 통해 축적물 형성을 줄이고 세척 주기 연장
프로그래밍 노력 감소 - 유량계와 함께 온보드 부하율 계산 가능
프로세스 측정 포인트 수 감소 - 다변수 측정(총 고형물, 온도, 전도도)
간편한 설치 - 혁신적인 센서 구조와 웹 서버를 통한 최첨단 기술(옵션: WLAN)
프로세스 및 진단 정보에 대한 완벽한 액세스 - 자유롭게 조합 가능한 다양한 I/O 사용 가능
통합 검증 - 하트비트 기술을 통해 프로세스 중단 없이 계기 기능 문서화
동영상
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
EN KO 15/03/2024언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
5.1 MB
파일 이름:
TI01764DEN_0123-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN KO 15/03/2024언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
7.4 MB
파일 이름:
BA02322DEN_0123-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN KO 15/03/2024언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
6.4 MB
파일 이름:
BA02323DEN_0123-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN KO 15/03/2024언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN KO 11/11/202515/03/2024언어:
영어
버전:
11/11/2025
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
GP01214DEN_0225-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 총 고형물 측정 계기 Proline Teqwave MW
마이크로파 전송을 통한 총 고형물 측정 센서
EN KO 15/03/2024언어:
한국어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
KA01671DKO_0123-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 총 고형물 측정 계기 Proline 500
HART 트랜스미터
마이크로파 전송을 통한 총 고형물 측정용EN KO 15/03/2024언어:
한국어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
4.6 MB
파일 이름:
KA01674DKO_0123-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 총 고형물 측정 계기 Proline 500
Modbus RS485 트랜스미터
마이크로파 전송을 통한 총 고형물 측정용EN KO 15/03/2024언어:
한국어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
KA01675DKO_0123-00.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
EA Replacing the sensor cable
Teqwave M
EN KO 15/03/2024언어:
영어
버전:
15/03/2024
파일 크기:
901.6 KB
파일 이름:
EA01483DA2_0123-00.pdf
-