키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

초음파 레벨계

초음파 레벨 센서를 사용한 액체 및 고체의 연속 레벨 측정

초음파 레벨 측정
13 제품
정렬 기준:
필터

초음파 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

초음파 레벨계

Prosonic 센서를 사용한 초음파 레벨 측정은 유체, 페이스트, 슬러지, 분말 및 거친 벌크 유체의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하며, 유지보수가 필요 없습니다. 유전상수, 밀도 또는 습도의 영향을 받지 않으며 센서의 자가 세정 효과로 점착에 의한 영향 없이 측정합니다. 아래 버튼을 클릭해 초음파 레벨 측정을 위한 다양한 Prosonic 기기를 확인해 보십시오.

초음파 방식은 액체 및 분체의 레벨 측정에 있어 신뢰도가 높은 경제적인 솔루션입니다. 컴팩트 버전 또는 리모트 하우징 타입이 있습니다. 초음파 방식을 이용하면 간편한 계획 수립 및 설치, 빠르고 안전한 시운전, 긴 수명, 유지보수 비용 절감 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 일반적으로 부식성 유체 또는 유해한 유체 또는 극한의 주변 환경에서 사용할 수 있습니다.

초음파 측정: 측정 원리

Prosonic은 TOF (Time-of-Flight) 원리를 기반으로 합니다. 센서가 초음파 펄스를 방출하고 유체 표면이 신호를 반사시키면 센서는 다시 이를 감지합니다. 반사된 초음파 신호의 이동 시간은 이동한 거리에 정비례 합니다. 알고 있는 탱크 형태를 통해 레벨을 측정할 수 있습니다.

장점

  • 비접촉식이며, 유지보수가 필요 없는 측정 방식
  • DC 값이나 밀도 같은 유체 특성의 영향을 받지 않는 측정 방식
  • 충진 또는 배출 없이 교정 가능
  • 센서 다이어프램을 진동시켜 세척하는 자가 세척 효과